Maîtrisez les variations du convertisseur avec une mesure précise du procédé
Optimisez les performances des convertisseurs utilisés dans le procédé sidérurgique DRI avec les instruments de mesure Emerson. Des mesures fiables du débit, de la température, du niveau, de la pression et des gaz donnent aux opérateurs une vision claire et en temps réel des conditions critiques de fusion et d’affinage. Une meilleure visibilité du procédé permet aux équipes de réagir plus rapidement aux variations, d’améliorer l’élimination des impuretés et la maîtrise de la composition chimique, de réduire les temps d’arrêt et de produire régulièrement un acier liquide plus propre et de meilleure qualité. De la fusion du fer réduit ou du fer briqueté à chaud jusqu’à l’affinage final, les solutions Emerson contribuent à stabiliser l’exploitation, à prendre des décisions plus sûres et à mieux maîtriser le fonctionnement des convertisseurs.