Renforcer les performances des fours à arbre vertical DRI grâce à un meilleur procédé
La stabilité de la production directe de fer réduit dépend du maintien de conditions adéquates dans l’ensemble du four à arbre vertical. Une visibilité incomplète sur le débit de gaz réducteur, la température, le débit et le niveau de liquide peut entraîner une variabilité du procédé, une consommation excessive d’énergie, des arrêts non planifiés et une qualité inégale des produits. Les instruments de mesure Emerson aident les opérateurs à surveiller avec plus de confiance les variables critiques du procédé, de la température du four et des conditions de gaz au refroidissement et au débit d’eau des utilités. Grâce à des données fiables et exploitables, les équipes peuvent détecter plus rapidement les changements de conditions, améliorer le contrôle, protéger les équipements et soutenir une réduction plus sûre et plus efficace du minerai de fer.