Améliorer les performances des fours à arc électrique (FAE) avec les instruments Emerson
Les fours à arc électrique (FAE) font fondre la ferraille et le fer préréduit à l’aide d’arcs électriques intenses. La stabilité du fonctionnement repose sur des mesures fiables de l’eau de refroidissement, du combustible, des gaz de procédé, des effluents gazeux et des systèmes auxiliaires. Les instruments de mesure Emerson permettent de mesurer avec précision la température, la pression et le débit des liquides et des gaz. Ils aident les opérateurs à surveiller les conditions de fonctionnement des fours, à protéger les équipements critiques, à améliorer l’efficacité énergétique et à garantir une qualité constante de l’acier. La mesure de débit non intrusive peut simplifier l’installation et limiter les interventions de maintenance, tandis que des instruments robustes fournissent des données fiables dans les environnements exigeants de la sidérurgie.