Améliorer la maîtrise des fours électriques avec des instruments de mesure fiables

Disposez de données fiables sur le débit, la température, la pression et les gaz pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la qualité de l’acier.

steel production in electric furnaces.

Améliorer la maîtrise de la fusion et réduisez les arrêts des fours électriques

Les fours à arc électrique et les fours de fusion électrique utilisent une forte puissance électrique pour transformer le DRI ou le HBI à l’état solide en acier liquide. La stabilité du fonctionnement dépend d’une bonne visibilité des conditions critiques du procédé, notamment du débit et de la température de l’eau de refroidissement, ainsi que de la pression, du niveau et des gaz de procédé. Les instruments de mesure Emerson aident les opérateurs à détecter plus tôt les conditions anormales, à maintenir des performances stables des fours et à protéger les équipements critiques. Des mesures fiables du débit, de la température, de la pression et des gaz contribuent à sécuriser les opérations, à réduire les arrêts imprévus, à améliorer l’efficacité énergétique et à préserver la qualité de l’acier tout au long du cycle de fusion.