Mesure de niveau pour les silos de granulats et de roches dans le traitement du charbon

Mesurez avec précision les niveaux des silos d'agrégats et de roches pour s'assurer que la capacité est disponible en fonction des besoins de la production.

Level Measurement for Aggregate and Rock Silos in Coal Processing

Surveillance du niveau dans les silos à l’aide des technologies radar et de détection de seuil

Lors du criblage du charbon, les matières indésirables sont séparées et envoyées vers un silo de stockage dédié. Les agrégats et les roches créent une surface très inégale, ce qui rend difficile l'obtention d'une mesure précise du niveau. Il est important pour les opérateurs de connaître la capacité de stockage disponible du silo afin d’éviter toute interruption du procédé.