Contrôler en continu le niveau des trémies à l’aide de technologies radar
Les trémies à minerai fin font partie d’un procédé de tamisage du minerai. Les matériaux sont introduits dans les trémies et filtrés par des tamis sur des systèmes de convoyage. La taille des particules varie, mais il s’agit généralement de petites roches et de poussières. Les trémies sont utilisés comme réserve pour le processus, de sorte que leur contenu ne bouge pas jusqu’à ce qu’on en ait besoin. À ce moment-là, le changement de niveau peut être rapide lorsque la poubelle se vide sur le tapis roulant. Le contenu de la trémie est poussiéreux et présente une surface inégale, ce qui complique la mesure précise du niveau des matériaux. En outre, les changements de niveau peuvent être rapides pour les phases de remplissage et de vidange de la séquence.