Une surveillance fiable à l’aide d’instruments de mesure de niveau insensibles à la poussière et aux dépôts
La poudre de fer est stockée dans un silo avant d’être mélangée avec de l’argile bentonite/dolomite et du calcaire dans le tambour d’agglomération. La poudre de fer génère des poussières lourdes au cours du processus de remplissage et a tendance à coller aux parois du silo, créant des poches et des dépôts. Comme il s’agit d’un matériau essentiel au procédé, les utilisateurs cherchent à contrôler et à surveiller le niveau réel dans le silo afin d’éviter des arrêts de processus.