Instruments de mesure pour une gestion optimale des flocons

Gérer efficacement les défis opérationnels qui entravent souvent l'efficacité et le contrôle des procédés

Galaxy Mining Lithium and Spodumene extraction and processing plant in Ravensthorpe Western Australia

Utiliser la puissance des solutions avancées pour optimiser l’utilisation des flocons

Dans les opérations minières, l’utilisation de flocons est essentielle pour optimiser la récupération et la recirculation de l’eau à partir des effluents. Le procédé de floculation en lot implique un dosage et un mélange précis de l’agent chimique. Les opérations minières doivent régulièrement faire face à des défis à cet égard. Il peut s’avérer difficile de maintenir des concentrations et des taux de dosage constants en agent doseur. Malheureusement, les variations des caractéristiques des flocons, l’usure des équipements et les complexités opérationnelles se traduisent souvent par une mauvaise utilisation des équipements et un contrôle des procédés sous-optimal. Les instruments de mesure d’Emerson offrent une solution fiable pour relever ces défis. Grâce à ses capteurs avancés, à ses capacités de mesure précises et à ses systèmes de contrôle intuitifs, l’instrumentation d’Emerson permet aux opérateurs d’optimiser le traitement en séries de flocons dans l’exploitation minière. En utilisant les instruments de mesure d’Emerson, les installations minières peuvent atteindre une efficacité opérationnelle améliorée, un meilleur contrôle des procédés et maximiser les avantages de l’utilisation des flocons.