Optimisation de la récupération des métaux précieux dans l’industrie minière lors de la lixiviation au charbon
La lixiviation au charbon (CIL) est un procédé largement adopté dans l’industrie minière pour extraire les métaux précieux, en particulier l’or, du minerai. Cette technique consiste à utiliser un matériau carboné pour adsorber l’or, puis à l’extraire par des moyens chimiques. L’efficacité et la réussite de la CIL dépendent fortement de divers facteurs, tels que la composition du minerai, la qualité du carbone, le temps de contact, le pH, la température et l’oxygène dissous. La variabilité de la teneur et de la composition du minerai constitue un défi commun à ce procédé. Un autre défi important réside dans la surveillance et le contrôle précis du pH, de la température et des niveaux d’oxygène tout au long du procédé, car des écarts combinés peuvent avoir des effets néfastes sur la stabilité du procédé. Grâce à une gamme de technologies avancées d’instrumentation de mesure, Emerson permet aux exploitations minières de maintenir des conditions optimales pour des procédés de lixiviation au charbon efficaces.