Mesure de pression sans fil dans les canalisations de boue

Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount permettent de détecter les accumulations, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la stabilité du débit.

Wireless Pressure Measurement in Slurry Pipelines

Surveillez la pression des canalisations sans angles morts

Il est difficile de surveiller les canalisations de boue, car les particules abrasives, les variations de masse volumique et les longues distances de transport créent des conditions de débit instables. Le comportement de la pression n’est pas toujours suivi sur toute la ligne, de sorte que des obstructions, des accumulations et des fuites peuvent se produire sans avertissement précoce. L’installation d’instruments câblés sur les grands sites miniers augmente les coûts et limite souvent la couverture des mesures, laissant les opérateurs avec des lacunes de visibilité. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount comblent ces lacunes en permettant de surveiller la pression à plusieurs points le long des canalisations de boue dépourvues de câblages. Installés au niveau du refoulement de la pompe et des sections clés de la canalisation, ils fournissent des données de pression en temps réel qui reflètent les changements de débit et la résistance. Les opérateurs peuvent détecter les restrictions, identifier les fuites et réagir plus rapidement aux conditions anormales. En étendant la surveillance de la pression aux systèmes de transport de la boue, les transmetteurs de pression sans fil Rosemount améliorent la fiabilité des conduites, réduisent les temps d’arrêt et favorisent des opérations minières plus sûres et plus efficaces.