Réduire les coûts et augmenter l’efficacité
L’utilisation de manifolds de gaz naturel assemblés à cinq vannes, comme les séries Rosemount 0305 et 0304, réduit considérablement les coûts et augmente l’efficacité dans les applications de gaz naturel. Conçus pour les transmetteurs de pression différentielle et les transmetteurs MultiVariable, la configuration à cinq vannes de ces manifolds comprend deux vannes d'isolement pour l'isolement des instruments, un seul évent pour une décharge contrôlée et deux vannes d'équilibrage pour la protection contre les fuites, garantissant l'intégrité du signal de pression différentielle. Les larges motifs de poignée, les sièges souples et un alésage plus grand améliorent la facilité d’utilisation et réduisent le colmatage. Préassemblés pour une installation immédiate, ces manifolds minimisent le temps d’assemblage, les erreurs potentielles et les besoins de reprise. Les kits de stabilisation et les isolateurs diélectriques en option ajoutent une stabilité mécanique et empêchent la corrosion galvanique, prolongeant ainsi la durée de vie de l’ensemble. Cette approche efficace et robuste permet de réaliser d’importantes économies et d’apporter des améliorations opérationnelles, répondant ainsi efficacement aux demandes du secteur.