Contrôle fiable des volumes avec un système de surveillance des réservoirs économique
L’huile de cuisson usagée est une matière première précieuse dans la production de biodiesel et d’autres carburants verts. Les huiles de cuisson usagées peuvent poser des problèmes de stockage et de manipulation en raison de la saleté et de la teneur en eau, et peuvent se solidifier à basse température.
Le système de surveillance des bacs Rosemount intègre des instruments de mesure, des composants réseau et des logiciels pour assurer une gestion fiable des stocks lors du stockage d’huiles de cuisson usagées et d’autres matières premières destinées aux biocarburants, telles que la graisse, le suif et l’ester méthylique d’acide gras. Le système connecte différents types de transmetteurs de niveau, de température et de pression afin de trouver la solution optimale pour chaque réservoir, permettant ainsi de relever des défis de mesure tels que les fluctuations de densité, la poussière et la présence de vapeur d’eau. Une infrastructure réseau efficace utilisant un bus numérique à câble unique et/ou des communications sans fil permet de réduire les coûts d’installation. En outre, le logiciel opérateur offre une vue d’ensemble en temps réel de l’inventaire de votre réservoir, vous permettant ainsi d’éliminer les relevés manuels et d’optimiser votre efficacité opérationnelle.