Pionnier d'un avenir décarboné
Le GNL joue un rôle essentiel dans la transition énergétique, en servant de carburant de pont essentiel pour réduire les émissions dans le secteur énergétique. Pour répondre à la demande mondiale croissante, les producteurs de GNL doivent optimiser leurs opérations tout en réduisant leurs coûts d’exploitation.
En déployant une instrumentation métrologique de pointe, les terminaux GNL peuvent accélérer leurs phases de démarrage, comprimer leurs coûts d'exploitation et piloter leurs opérations par la data, renforçant ainsi la sécurité, l'excellence opérationnelle et la fiabilité à chaque maillon de la chaîne de valeur du GNL.
Optimiser la chaîne de valeur du GNL grâce à notre instrumentation métrologique haute précision
Explorer les procédés
Foire aux questions
Le maintien de la sécurité des opérations de GNL exige une surveillance continue des limites de procédé établies. La mesure de la pression contribue à protéger les réservoirs et les cuves contre les surpressions et permet d’identifier les conditions susceptibles de provoquer des phénomènes de retournement. La mesure de la température permet de détecter les zones froides associées aux fuites, les risques de fragilisation cryogénique ainsi que les conditions anormales de refroidissement. Une mesure fiable du niveau contribue à prévenir les débordements, qui constituent un risque majeur pour la sécurité des installations de GNL, tout en contribuant également à prévenir les phénomènes de retournement. Ensemble, ces mesures fournissent les données essentielles aux systèmes d’alarme et aux systèmes instrumentés de sécurité (SIS) d’arrêt d’urgence.
Une mesure précise du débit au moyen de solutions telles que les débitmètres à effet Coriolis et à ultrasons réduit l’incertitude de mesure dans les applications de comptage transactionnel, protégeant ainsi directement les revenus et améliorant la précision du rapprochement des volumes. Les données de débit permettent également d’effectuer des bilans massiques afin d’identifier les pertes, les gaz d’évaporation et les quantités de produit non comptabilisées. Les données de débit en temps réel permettent d’optimiser les cadences de chargement et de déchargement dans les limites de fonctionnement des réservoirs et des pompes, réduisant ainsi les temps de transfert et la durée d’occupation des postes d’amarrage. En outre, la mesure du débit contribue à la gestion des gaz d’évaporation et à la surveillance de l’efficacité des pompes.