Mesure de précision pour une liquéfaction du GNL sûre et efficace
Le gaz naturel est purifié pour éliminer les impuretés avant d’être refroidi à -161 °C (-257 °F) par des cycles de réfrigération dans des unités de liquéfaction appelées « trains ». Ce procédé comprime le gaz à environ 1/600ᵉ de son volume initial. Le gaz liquéfié est stocké dans des réservoirs cryogéniques, prêt à être chargé sur les méthaniers, ce qui le rend transportable vers des marchés éloignés. Des instruments de mesure précis et robustes sont essentiels pour surveiller les paramètres critiques tels que la température, la pression et le débit tout au long du processus de liquéfaction, afin de maintenir la sécurité opérationnelle, de maximiser l’efficacité énergétique et d’assurer une qualité constante du GNL pour la distribution en aval.