Contrôler les stocks des réservoirs de stockage grâce à un système complet de surveillance des réservoirs

Système de gestion des stocks comprenant un logiciel de mesure, de communication et d’IHM pour le contrôle des stocks

Gain control of storage tank inventory with complete tank monitoring system

Solution économique pour la mesure du niveau des réservoirs de stockage et le contrôle du volume

Les réservoirs de stockage contenant différents types de liquides sont largement utilisés dans les industries de transformation telles que l’industrie chimique, l’industrie agroalimentaire et l’industrie pétrolière et gazière. Le contrôle des stocks dans les réservoirs peut s’avérer difficile, car ceux-ci sont souvent répartis dans toute l’usine ou situés loin de la zone de procédé principale.

Le système de surveillance des réservoirs Rosemount est une solution évolutive pour la mesure des volumes de liquides. Il connecte des transmetteurs de niveau, de température et de pression afin de fournir la meilleure solution de mesure pour chaque réservoir. Conçu pour un contrôle des stocks de précision moyenne, le système comprend des instruments de mesure, des équipements de communication et un logiciel IHM convivial pour la gestion des stocks.