Prévenir les arrêts grâce aux technologies radar et de détection de seuil
Le charbon est transporté par convoyeur et chariots de déversement dans des trémies, réservoirs journaliers ou silos à charbon. Ces trémies alimentent les broyeurs à boulets qui alimentent à leur tour les chaudières en charbon pulvérisé. Chaque chaudière comporte au moins une trémie, et chaque unité comprend généralement deux chaudières. Ces trémies et silos qui stockent le charbon pré-pulvérisé sont de dimensions importantes et très poussiéreux. Les silos contiennent plusieurs heures d’approvisionnement en charbon et peuvent continuer à alimenter la chaudière en cas de problème dans le système de traitement du charbon. Le charbon étant essentiel au procédé continu, il est nécessaire de surveiller et de contrôler la quantité réelle de charbon afin d’éviter les arrêts du procédé.