Surveillance fiable des stocks dans un silo de cendres volantes, même en environnement poussiéreux et sujet à l’adhérence
Le contenu des trémies de cendres volantes est convoyé pneumatiquement vers un silo de stockage de cendres volantes. Le silo est déchargé dans des camions qui acheminent les matériaux vers des sites où ils seront utilisés dans d’autres applications. Les cendres volantes, issues de la combustion du charbon, génèrent un environnement très poussiéreux et ont tendance à adhérer, ce qui peut, avec le temps, entraîner des accumulations à l’intérieur du silo. Les silos de cendres volantes sont généralement très grands pour permettre un flux continu en provenance des trémies. La densité et la constante diélectrique des cendres volantes sont basses. Les opérateurs doivent constamment surveiller la quantité de cendres volantes dans le silo afin de planifier son vidage en temps voulu, ainsi que son entretien et son nettoyage lorsque cela est nécessaire.