Mesure du niveau dans les silos à gypse des centrales électriques au charbon

Mesurez avec précision les niveaux de gypse dans les silos de stockage malgré les conditions irrégulières des matériaux.

Level Measurement in Gypsum Bins at Coal-Fired Power Plants

Surveillance de niveau fiable grâce à l'utilisation de technologies de radar et de détection de seuil

Le gypse est un sous-produit de la désulfurisation des gaz de combustion qui peut alors être vendu comme produit de base. Selon l’installation, le gypse peut être stocké dans de grands silos ou en grandes piles sur le sol. Dans les deux situations, il est important de connaître la quantité de gypse produite, cependant, les surfaces irrégulières peuvent compliquer la mesure précise.