Analyse de la combustion dans les fours à chaux des usines de papier

Mesure précise de l’oxygène à l’intérieur d’un four à chaux rotatif

Combustion Efficiency

Efficacité de la combustion

La mesure de l’oxygène à l’intérieur d’un four rotatif donne une bonne indication de l’efficacité de la combustion. Cette mesure de l’oxygène peut également fournir une indication indirecte des taux de calcination et de la production d’oxydes d’azote thermiques. Le maintien d’un niveau constant d’oxygène permet d’éviter les variations de qualité du produit. Les analyseurs d’oxygène in situ Rosemount(TM) placent la cellule de détection à l’extrémité d’une longue sonde et utilisent des voies de diffusion pour permettre aux gaz de combustion de s’écouler du procédé vers la cellule d’oxygène.