Mesure de la conductivité pour le tamisage des influents d’eaux usées

Contrôle des eaux usées pendant le traitement préliminaire

Conductivity Measurement for Wastewater Influent Screening

La sonde de conductivité toroïdale résiste aux bouchons

Au cours de l’étape de traitement préliminaire, une séparation mécanique ou physique est nécessaire pour éliminer les gros débris et autres solides. Dans de nombreuses usines de traitement des eaux usées, la conductivité de l’affluent est mesurée et utilisée à des fins de surveillance, pour alerter l’exploitant de l’usine d’une éventuelle perturbation. Une variation soudaine de la conductivité de l’affluent peut indiquer un rejet inhabituel en amont d’une usine industrielle. onde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 est idéale pour le tamisage des influents d’eaux usées car elle n’est pas sensible au débit ou au sens d’écoulement, et sa conception sans électrode résiste au bouchon.