Sonde de pH résistant à l’encrassement
Il est important de maintenir une plage de pH idéale entre 6 et 9 pour les flux d’eaux usées entrants. Un niveau de pH en dehors de cette plage est nocif pour les micro-organismes utilisés pour décomposer les produits organiques dans les bassins d’aération en aval. En outre, un pH inférieur à 6,5 endommage le béton. L’ORP est occasionnellement contrôlé pour détecter les changements dans la charge biologique des eaux usées influentes. Le capteur Rosemount 396P™ pH/ORP convient parfaitement à cette application car il est conçu avec une enveloppe autour du verre de pH pour résister à l’encrassement du verre de pH et au bouchage de la jonction de référence par les solides présents dans l’eau usée influente.