Instruments de mesure non intrusifs

Des instruments de mesure non intrusifs offrent la capacité de relever des paramètres critiques à l’intérieur d’une barrière de confinement de procédé, tels que des tuyaux ou des récipients, sans perturber l’intégrité du système. Avec le plus vaste catalogue d’instruments de mesure non intrusifs du secteur, vous pouvez compter sur les solutions non intrusives d’Emerson pour optimiser vos installations en matière de simplicité d’utilisation et de sécurité, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de performance.
Non-Intrusive Measurement Instrumentation

Pourquoi choisir les instruments de mesure non intrusifs ?

video-media
Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation
Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Rosemount X-well Technology

Technologie Rosemount™ X-well™

La technologie Rosemount X-well fournit des mesures précises de la température du procédé sans nécessiter de point d’insertion dans la conduite. Elle fonctionne en mesurant les températures ambiante et de surface de la conduite pour calculer la température du procédé via un algorithme de conductivité thermique. Découvrez comment Rosemount X-well peut vous aider à économiser sur les coûts de conception, d’ingénierie, d’installation et de maintenance de vos mesures de température.

 

Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Flexim Clamp-on Ultrasonic Flow Meters

Débitmètres à ultrasons à collier Flexim

Découvrez la mesure universelle des flux avec les débitmètres à ultrasons Flexim, capables de quantifier avec précision l’écoulement des liquides, des gaz et de la vapeur, sans aucune intrusion dans le procédé. Ces débitmètres à collier brevetés répondent aux exigences les plus strictes de la production industrielle et de la sécurité et sont devenus une norme pour la mesure de débit dans un large éventail de secteurs et d’applications. Découvrez comment ces débitmètres à la pointe du secteur, extrêmement précis et innovants peuvent contribuer à avoir un impact sur votre installation.

Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Rosemount Non-Intrusive Corrosion and Erosion Solutions

Solutions Rosemount non intrusives pour la surveillance de la corrosion et de l’érosion

Surveillez en permanence les pertes de métaux des canalisations causées par la corrosion ou l’érosion à l’aide des transmetteurs de suivi de corrosion et d’érosion sans fil Rosemount. Ces transmetteurs ultraprécis détectent des variations d’épaisseur de paroi de tuyauterie jusqu’à 10 microns (0,0005 po), offrant une surveillance en temps réel qui permet d’évaluer dynamiquement les risques de corrosion et d’érosion et de préserver l’intégrité des équipements. Le moniteur acoustique de sable Rosemount SAM42 mesure l’intensité des solides dans le flux de procédé pour vous aider à comprendre le risque d’érosion. Découvrez comment ces technologies peuvent aider vos équipements à fonctionner de manière sûre et fiable pour garantir un rendement maximum.

 

Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Rosemount 708 Wireless Acoustic Transmitter

Transmetteur acoustique sans fil Rosemount 708

Le transmetteur acoustique sans fil Rosemount 708 communique avec précision les données de niveau acoustique, de température et d’appareil, ainsi que l’état des événements et la détection des fuites pour vos purgeurs de vapeur et soupapes de sécurité (VRP). Découvrez-en davantage sur cette solution simple d'utilisation et économique, et apprenez comment obtenir des informations plus précises sur ces applications.

Vous souhaitez des mesures de niveau non intrusives pour les réservoirs en polymère et en plastique ?

Les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact déterminent le niveau en émettant un signal radar continu vers la surface du produit et en mesurant le temps de réflexion du signal. Cette technologie offre une précision de mesure accrue pour les applications impliquant des liquides ou des solides, et elle convient également aux cuves IBC ainsi qu’aux cuves en fibre de verre ou en plastique, sans aucun raccordement au réservoir, grâce à la capacité des ondes à traverser facilement le capot en plastique. 

 

Foire aux questions

Des instruments de mesure non intrusifs offrent la capacité de relever des paramètres critiques à l’intérieur d’une barrière de confinement de procédé, tels que des tuyaux ou des récipients, sans perturber l’intégrité du système.

Les instruments non intrusifs offrent une installation rapide puisqu'il n'est pas nécessaire d'interrompre le procédé. Moins complexes que les alternatives intrusives, ils ne requièrent aucune modification de la tuyauterie et réduisent le temps de conception et de spécification grâce à leur haute universalité. Les instruments peuvent être ajoutés quand vous le souhaitez et peuvent être facilement déplacés pour permettre la surveillance sur de nombreuses applications différentes. Ces solutions conservent une précision, une répétabilité et une fiabilité équivalentes à celles des instruments intrusifs, sans aucun compromis sur la qualité des mesures.

Toutes les technologies non intrusives d’Emerson peuvent être installées sous isolation. La technologie de puits Rosemount-X et les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount sont conçus pour fonctionner sous isolation, et les débitmètres Flexim sont généralement isolés après la mise en service, sans affecter la précision.

Les opérateurs obtiennent généralement le retour sur investissement le plus rapide des mesures non intrusives, où la valeur est immédiatement réalisée en évitant les interruptions, les travaux à chaud et les installations mécaniques complexes. L’ajout de points de mesure non intrusifs dans des unités brownfield — telles que les fours, les échangeurs de chaleur et les lignes de transfert — est souvent rapidement rentable, car il élimine les coûts des puits thermométriques et la dépendance aux interruptions. La surveillance de la corrosion et de l’érosion fournit également un retour sur investissement rapide en réduisant les inspections, en optimisant le dosage des inhibiteurs et en empêchant les arrêts non planifiés, en particulier dans les zones à haut risque. Les débitmètres à collier et les mesures de température autour des échangeurs de chaleur et des utilités permettent une détection précoce de l’encrassement et une optimisation de l’énergie avec un minimum d’effort. Le retour sur investissement est plus rapide car les solutions non intrusives éliminent d'abord les risques et perturbations liés au projet, puis génèrent une valeur croissante par une meilleure visibilité opérationnelle et une fiabilité accrue.