Risparmia sui costi e garantisci l'intercambiabilità tra biometano e gas naturale
Esistono diverse tecnologie utilizzate per la depurazione del biogas e la sua trasformazione in biometano/gas naturale rinnovabile (RNG). L'obiettivo delle tecnologie di aggiornamento è ottenere un'elevata purezza del metano e perdite di metano ridotte con bassi consumi energetici. Tecnologia di produzione e materia prima del biogas influiscono sulla composizione del biometano. La materia prima del biogas può essere composta da rifiuti alimentari, gas di discarica, rifiuti di bestiame, trattamento delle acque di scarico e residui di colture.
Quando il biometano viene inserito nella rete, la qualità del gas e la quantità di energia introdotta devono essere determinate e l'accuratezza di questi valori deve essere verificata. Il gascromatografo (GC) è un metodo affidabile per identificare l'analisi compositiva del biometano e monitorarne qualità, potere calorifico e indice Wobbe. Emerson offre due soluzioni per gascromatografia in grado di soddisfare le esigenze di analisi del biometano. Questi GC sono certificati secondo gli standard industriali e nazionali di metrologia.