Le soluzioni di diagnostica avanzata aiutano a fare di più con meno
Le soluzioni di diagnostica avanzata di Emerson per la strumentazione di misura aiutano a fare di più con meno risorse, ottimizzando le operazioni complessive, potenziando le capacità dei team di prima linea e consentendo loro di concentrare i propri sforzi sulle attività a più alto valore aggiunto.
Diagnostica in azione
Grazie ad allarmi tempestivi, è possibile prevenire gli incidenti e identificare potenziali problemi per abilitare la manutenzione pianificata. È possibile fornire ai tecnici meno esperti le informazioni necessarie per prendere decisioni con la stessa competenza degli esperti e persino identificare un'azione necessaria automaticamente invece di eseguirla manualmente.
Diagnostica funzionale
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
La diagnostica avanzata per la strumentazione di misura è costituita da funzionalità software e hardware integrate che monitorano in modo costante lo stato, le prestazioni e l'accuratezza degli strumenti in campo, come trasmettitori di pressione, misuratori di portata, trasmettitori di livello e sensori di temperatura, senza richiedere intervento manuale o arresto del processo. Le soluzioni di diagnostica avanzata di Emerson aiutano i reparti operativi a fare di più con meno risorse, ottimizzando le operazioni complessive, potenziando le capacità dei team di prima linea e consentendo loro di concentrare i propri sforzi sulle attività a più alto valore aggiunto. Rilevando i problemi di integrità dei dispositivi e le anomalie dei processi prima che causino tempi di inattività, la diagnostica avanzata trasforma la manutenzione da reattiva a proattiva, riducendo gli arresti non pianificati e abbassando i costi operativi.
Smart Meter Verification è il software diagnostico di Emerson che valuta automaticamente le prestazioni e l'integrità dei misuratori di portata e dei trasmettitori di livello, in modo specifico i misuratori a effetto Coriolis Micro Motion™, i misuratori magnetici Rosemount™, i misuratori di portata a ultrasuoni e i trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount. Esegue i controlli senza interrompere il processo, garantendo misurazioni accurate e affidabili. Smart Meter Verification esegue una verifica completa in meno di 90 secondi e genera rapporti in formato PDF con data e ora che supportano la conformità normativa con agenzie come EPA, FDA, AGA e ISO, aiutando gli impianti a prolungare gli intervalli di calibrazione e ridurre i costi e la frequenza degli interventi di assistenza sul campo.
Le soluzioni di diagnostica avanzata di Emerson offrono valore risultati in tre campi: prevenzione, fiducia e risposta. Grazie ad allarmi tempestivi, è possibile prevenire gli incidenti e individuare potenziali problemi per rendere possibile la manutenzione pianificata. I tecnici meno esperti acquisiscono le informazioni necessarie per prendere decisioni a livello dei colleghi esperti e i problemi possono essere individuati automaticamente anziché richiedere un intervento manuale. La diagnostica a livello di dispositivo aiuta inoltre a determinare lo stato generale di un dispositivo o di un singolo componente, consentendo una risoluzione dei problemi precisa in ogni condizione di installazione e processo.
Sì. Le versioni avanzate di Smart Meter Verification sono in grado di rilevare incrostazioni non uniformi, corrosione e altre sfide comuni del processo, migliorando i programmi di manutenzione preventiva e supportando l'implementazione delle strategie dell'Industria 4.0. Per la strumentazione di pressione, i trasmettitori Rosemount sono dotati della diagnostica delle linee di impulso occluse che rileva i blocchi nelle connessioni al processo prima che influiscano sulla qualità della misura, nonché della diagnostica dell'integrità del circuito che identifica i problemi del circuito elettrico. Insieme, queste funzionalità forniscono visibilità end-to-end sia sullo stato dei dispositivi che sulle condizioni del processo senza richiedere un arresto del processo.
Gli strumenti di misura di Emerson incorporano una diagnostica multilivello che segnala degradazione, deriva e anomalie prima che si trasformino in guasti. Smart Meter Verification individua tempestivamente i potenziali problemi, consentendo una manutenzione proattiva e riducendo la necessità di ispezioni manuali e servizi di calibrazione esternalizzati. La piattaforma software Plantweb Insight™ aggrega i dati diagnostici provenienti dagli strumenti di pressione, portata, livello e temperatura dell'impianto in un'unica vista dello stato degli asset, consentendo ai team della manutenzione di assegnare priorità agli ordini di lavorazione in base a rischi e criticità anziché a pianificazioni fisse. Questo si traduce direttamente in minori costi di manutenzione, migliori tempi di attività della produzione e minore esposizione ai rischi di sicurezza.
È possibile accedere ai rapporti di Smart Meter Verification attraverso varie piattaforme, inclusa l'interfaccia operatore locale del trasmettitore di portata, reti di controllo digitali come WirelessHART®, Modbus®, FOUNDATION™ Fieldbus e strumenti software come AMS Device Manager e ProLink III. SMV si può integrare con opzioni di comunicazione wireless, come i display con tecnologia Bluetooth®, consentendo la diagnostica remota e riducendo la necessità per il personale di accedere ad aree pericolose, migliorando la sicurezza e riducendo al minimo la necessità di permessi per le lavorazioni a caldo
Sì. Sono disponibili funzionalità diagnostiche avanzate per la strumentazione utilizzata per portata, pressione e temperatura. Per quanto riguarda la pressione, i trasmettitori Rosemount sono dotati della tecnologia Process Intelligence che monitora in modo proattivo la presenza di condizioni di processo anomale, il rilevamento di linee di impulso occluse e il monitoraggio dell'integrità del circuito. Per quanto riguarda la temperatura, i trasmettitori Rosemount producono avvisi di deriva del sensore, rilevamento della degradazione della termocoppia, funzionalità di hot backup e tracciamento min/max. In tutti i tipi di misura, la diagnostica è progettata per far emergere informazioni di utilità pratica, non solo dati grezzi, in modo che i team operativi possano agire con sicurezza piuttosto che con incertezza.