Ottimizzazione della propulsione per le navi con elica a passo controllabile

Aperio SmartPropulsion è un sistema automatizzato di ottimizzazione della propulsione per le navi con elica a passo controllabile.​

Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for CPP Vessels​

Riduci i consumi di carburante e minimizza le emissioni delle navi CPP​

Aperio SmartPropulsion per navi CPP consente di ridurre il consumo di carburante, migliorare la conformità e ottimizzare l'efficienza operativa. Il nostro sistema basato su IA e connesso al cloud ottimizza costantemente i giri del motore e il passo dell'elica, consentendo un risparmio di carburante fino al 15% per le navi CPP. ​ ​

Si integra alla perfezione con le configurazioni delle navi esistenti, garantendo un rapido ROI e offrendo prestazioni più sicure ed efficienti.​ ​

Ottimizza l'efficienza della flotta con SmartPropulsion​

Adaptive Combinator Curve​

Curva del combinatore adattiva​

Aperio SmartPropulsion coordina in modo continuo e automatico il numero di giri del motore e il passo dell'elica, per mantenere il motore in funzione nel suo campo di carico più efficiente. Le curve dell'elica per le condizioni di funzionamento correnti vengono trasmesse dal cloud al sistema SmartPropulsion di bordo, che aiuta a far procedere la nave con la migliore efficienza possibile.

Risorse

Domande frequenti​

Ottimizzare il sistema di propulsione non significa solo garantire la conformità, ma anche ottenere risparmi reali, migliorare l'efficienza e prolungare la durata della flotta. Consulta le domande frequenti sull'ottimizzazione della propulsione sulle navi FPP e scopri Aperio SmartPropulsion.​​

Il risparmio di carburante può variare, ma i rapporti SmartPropulsion dimostrano una riduzione fino al 15% del consumo di carburante per le navi CPP, a seconda delle condizioni operative quando il sistema è attivo.​

Aperio SmartPropulsion non ha impatti sullo stato operativo del motore. Il motore viene utilizzato al di sotto della curva del limite di carico, entro il margine di funzionamento.

Sì, il nostro sistema Aperio SmartPropulsion offre funzionalità di manutenzione predittiva e aiuta a prevedere i potenziali problemi e ad adottare l'approccio della manutenzione proattiva, riducendo tempi di inattività imprevisti e riparazioni costose, con operazioni sui serbatoi più affidabili.​

Per i serbatoi con eliche a passo controllabile (CPP), i risparmi possono essere documentati con un confronto diretto A/B a bordo. Gli operatori possono navigare per un periodo con la funzione SmartPropulsion attivata e per un altro periodo senza attivare la funzione, cone le stesse velocità e condizioni, e confrontare quindi direttamente i consumi di carburante.

Il confronto A/B è possibile perché i natanti CPP consentono al sistema di ottimizzare l'interazione tra il passo dell'elica e il carico del motore, consentendo una riduzione misurabile e in tempo reale del combustibile consumato.

Generiamo anche report sui dati di viaggio reali per mostrare l'impatto di Aperio Smartpropulsion nella riduzione dei consumi di carburante.

Contatta i nostri esperti del settore marino per discutere il tuo caso e saperne di più.​

L'installazione non richiede il bacino di carenaggio né l'interruzione del servizio della nave. Inoltre, tecnici qualificati sono in grado di eseguire la maggior parte dei lavori in pochi giorni, mentre la nave è in navigazione.​