Riduci il consumo di carburante e le emissioni
Products
Come funziona
Armadio dell'elettronica
L'armadio dell'elettronica è il cervello integrato del sistema e comprende il controllore logico programmabile (PLC). Integra tutti gli input dei sensori, i sistemi PCS esistenti e la parte di cloud computing della soluzione. Supporta il pannello dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) del ponte e altri display di bordo e fornisce la connettività satellitare alla parte di cloud computing della soluzione.
Domande frequenti
Ottimizzare il sistema di propulsione non significa solo garantire la conformità, ma anche ottenere risparmi reali, migliorare l'efficienza e prolungare la durata della flotta. Consulta le domande frequenti sull'ottimizzazione della propulsione e scopri come una propulsione intelligente e le strategie basate sui dati possono trasformare l'efficienza operativa della flotta tenendo i costi sotto controllo.
L'ottimizzazione della propulsione in mare garantisce un miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni del sistema di propulsione di un'imbarcazione. L'ottimizzazione dei consumi di combustibile, la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell'affidabilità complessiva del sistema consente di ridurre significativamente i costi operativi e l'impatto ambientale.
Il risparmio di carburante può variare, ma i report di SmartPropulsion dimostrano una riduzione fino al 10% del consumo di carburante, a seconda del tipo di nave e delle condizioni operative.
SmartPropulsion utilizza intelligenza artificiale e machine learning per aiutarti a risparmiare carburante, rispettare le normative sulle emissioni e ottenere una maggiore trasparenza dei dati a bordo. Il sistema di ottimizzazione della propulsione (POS) SmartPropulsion ottimizza automaticamente l'efficienza della propulsione con un'installazione che non richiede un bacino di carenaggio e garantendo un risparmio sui costi operativi in pochi giorni.
Sì, il nostro sistema SmartPropulsion offre funzionalità di manutenzione predittiva e aiuta a prevedere i potenziali problemi e ad adottare l'approccio della manutenzione proattiva, riducendo tempi di inattività imprevisti e riparazioni costose, con operazioni sui serbatoi più affidabili.
SmartPropulsion ottimizza l'utilizzo di energia nell'intero sistema di propulsione, tagliando i costi di gestione della tua nave.