Migliora l'efficienza del viaggio con l'ottimizzazione automatica di giri/min e spinta
L'industria marittima si sta orientando verso operazioni più pulite e nuove strategie di carburante, per questo le imbarcazioni con eliche a passo fisso (FPP) devono gestire la propulsione con elevata precisione per mantenere l'efficienza e ridurre le emissioni. Raggiungere questo obiettivo con le sole regolazioni manuali può essere difficile, soprattutto perché gli operatori devono bilanciare efficienza, sicurezza e requisiti di conformità. Aperio SmartPropulsion risponde a questa esigenza offrendo un'ottimizzazione del numero di giri precisa, in tempo reale e basata sui dati. Il sistema automatizza la spinta e la velocità per promuovere il risparmio di carburante e il rispetto delle normative sulle emissioni, consentendo anche di ottenere una migliore trasparenza dei dati di bordo. Il sistema identifica il numero di giri più efficiente per la velocità selezionata dal navigatore, migliorando l'utilizzo del carburante con carichi diversi e in ambienti variabili. Il sistema costituisce una soluzione unificata che si adatta alle condizioni mutevoli per migliorare le prestazioni dei serbatoi e documentare i risparmi utilizzando il modello Hindcast, una metodologia approvata dal Lloyd's Register.