Migliora l'efficienza del viaggio con la propulsione dinamica basata su AI/ML
Gli operatori marittimi lavorano costantemente per migliorare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni sulle loro imbarcazioni CPP, ma le regolazioni manuali di giri/min. e beccheggio spesso non sono permettono di migliorare i consumi.
AperioTM SmartPropulsion sfrutta l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per ottimizzare sia il numero di giri che il passo dell'elica, aiutandoti a risparmiare carburante e rispettare le normative sulle emissioni.
Attraverso misurazioni continue e calcoli in tempo reale, Aperio SmartPropulsion identifica il punto di funzionamento più efficiente e regola le impostazioni della propulsione di conseguenza. Con il sistema attivato, questi miglioramenti consentono di risparmiare fino al 15% sul consumo di carburante, a seconda degli schemi operativi. Ciò si traduce direttamente in meno costi operativi e meno emissioni di carbonio. L'installazione può essere completata senza mettere la nave fuori servizio, con interruzioni minime, per miglioramenti immediati delle prestazioni e un rapido ritorno sull'investimento. Aperio SmartPropulsion offre una soluzione integrata e pronta per il futuro per ottimizzare le imbarcazioni CPP.