Sistemi di controllo remoto delle valvole

Attuazione delle valvole marine di alta qualità con attuatori robusti e compatti che garantiscono operazioni efficienti di zavorramento e carico.​

Controllo da remoto affidabile delle valvole per sistemi marini​

Le nostre soluzioni di controllo remoto delle valvole sono personalizzate e scalabili per l'attuazione idraulica, elettroidraulica, elettrica e pneumatica. Le soluzioni sono progettate per applicazioni marine specifiche, garantendo prestazioni e conformità ottimali.​

Come funziona

Valve Remote Controls - Hydraulic

Controllo remoto delle valvole idraulico​

Il nostro controllo remoto delle valvole idraulico garantisce un funzionamento preciso delle valvole con un'installazione flessibile, per le massime efficienza e affidabilità. Il sistema offre un controllo rapido con il minimo sforzo manuale, consentendo un azionamento veloce e riducendo i tempi di fermo. Supporta diversi attuatori, sia a un quarto di giro che lineari, e il suo design compatto e robusto si adatta alla maggior parte delle valvole marine, migliorando l'efficienza operativa.​

Risorse

Domande frequenti​

Una gestione efficiente delle valvole è fondamentale per garantire operazioni sicure ed efficienti. I sistemi di controllo remoto delle valvole (VRC) aiutano a semplificare il controllo, riducono il carico di lavoro manuale e garantiscono tempi di risposta più rapidi tra i sistemi vitali di bordo. In questa sezione dedicata alle domande frequenti rispondiamo alle domande più comuni sui nostri sistemi VRC per supportare la tua efficienza operativa.​

La scelta di un sistema di controllo remoto delle valvole idraulico (VRC) dipende da diversi fattori, quali il tipo e le dimensioni dell'imbarcazione, i requisiti dell'applicazione e l'ambiente operativo.

Per valvole con coppia/spinta elevate, tempi di funzionamento rapidi, in ambienti difficili, sommersi e antideflagranti in cui la durata e l'affidabilità sono fondamentali, insieme a una lunga durata, i sistemi di controllo remoto delle valvole ad azionamento idraulico si rivelano ideali.​

Un attuatore a spline elicoidale è dotato di un meccanismo che utilizza un pistone e una spline elicoidale per convertire il movimento lineare in movimento rotativo. Alcuni dei vantaggi di questo design sono:​

  • Erogazione di una coppia elevata: fornisce una coppia eccezionale anche mantenendo dimensioni compatte e peso ridotto.​

  • Funzionamento continuo e preciso: assicura prestazioni affidabili e accurate.​

  • Durata e affidabilità: è progettato per resistere a condizioni gravose ed è idoneo per le applicazioni più impegnative.​

Questi attributi rendono gli attuatori a spline elicoidale una scelta ottimale per le applicazioni che richiedono elevate prestazioni e precisione.​

I sistemi di controllo remoto delle valvole possono essere:

  • Elettrici​

  • Pneumatici​

  • Elettroidraulici ​

  • Idraulici ​

Ognuno ha i propri vantaggi, a seconda del design del serbatoio, della disponibilità di alimentazione e delle esigenze operative.

Gli attuatori Damcos possono fornire fino a 32.000 Nm di coppia e 290 kN di spinta, caratteristica che li rende idonei per valvole di tutte le dimensioni e tipi a bordo della tua nave.​

La tecnologia Green Oil è la soluzione ecocompatibile di Emerson conforme alle normative VGP, che impongono l'uso di lubrificanti ambientalmente accettabili (EAL) in tutte le interfacce olio-mare. Questa tecnologia sostituisce l'olio minerale con l'EAL nel sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson​

La Damcos Local Power Unit (LPU) di Emerson integra un'intelligenza avanzata per migliorare prestazioni e affidabilità dei sistemi VRC.

Le caratteristiche principali sono:

  • Autoapprendimento e regolazione in feedback

  • Controllo e monitoraggio integrati​

  • Design modulare e flessibile​

Queste caratteristiche intelligenti contribuiscono a ridurre le esigenze di manutenzione, a migliorare l'efficienza operativa e a migliorare gli standard di sicurezza negli ambienti marini.​ ​

Scopri di più guardando il nostro video: https://videos.emerson.com/detail/videos/highlighted/video/6286620032001/what-if-you-could-have-intelligent-valve-remote-control-damcos-lpu?autoStart=true

​La tecnologia Hydro-Mechanical Lock di Emerson è progettata per sicurezza e affidabilità dei sistemi di controllo remoto delle valvole (VRC) nelle applicazioni marine. Questa tecnologia combina la pressione idraulica con meccanismi di blocco meccanici per posizionare e bloccare saldamente le valvole, garantendo che rimangano nello stato desiderato durante il funzionamento. L'integrazione dei blocchi idromeccanici risolve problemi fondamentali nel controllo delle valvole offrendo un metodo di sicurezza per impedire movimenti involontari delle valvole, specialmente durante interruzioni dell'alimentazione o malfunzionamenti del sistema. Ciò contribuisce a garantire efficienza operativa e sicurezza complessiva delle imbarcazioni marini.​

Scopri di più nel nostro video: https://videos.emerson.com/detail/video/4543733803001/emerson-s-hydro-mechanical-lock-solution-for-valve-remote-control-system?autoStart=true&q=locking