Prodotti
Perché scegliere i rilevatori di fiamma Emerson?

Riduzione delle spese di manutenzione
I rilevatori di fiamma Emerson sono dotati di un test di funzionamento integrato che elimina la necessità di giri manuali con un simulatore di fiamma. Il test integrato (BIT) monitora le ottiche sporche e controlla le prestazioni dei sensori, le uscite dell'apparecchiatura e l'intero circuito elettronico, fornendo una chiamata automatica alla manutenzione se l'apparecchiatura necessita di attenzione.
Tecnologia di rilevamento delle fiamme
Rilevatori di fiamma a triplo infrarosso (IR3) QuadSense™
Il triplo infrarosso (IR3) o l'infrarosso multi-spettro (MSIR), è una tecnologia all'avanguardia che offre un ampio campo di rilevamento e una forte immunità ai falsi allarmi. Utilizza tre sensori a infrarossi per analizzare i rapporti delle lunghezze d'onda a infrarossi. Il QuadSense di Emerson migliora l'IR3 con quattro sensori a infrarossi e due canali IR3, aumentando l'immunità ai falsi allarmi ed estendendo il campo di lavoro a 300 ft. (90 m).
Quale rilevatore di fiamma è migliore per te?
Rosemount 975 con tecnologia QuadSense
Rilevamento superiore di incendi di idrocarburi e idrogeno in qualsiasi applicazione
Caratteristiche principali:
Campo di lavoro di 300 ft. (90 m) e campo visivo più ampio
Ottiche riscaldate per prestazioni affidabili in applicazioni difficili
Immunità dai falsi allarmi comprovata
Risposta ultrarapida
Rilevamento di incendi di flash e incendi continui
Test dell'integrità del campo visivo
Certificazioni di sicurezza aumentata HAZLOC
Rosemount 965 con tecnologia QuadSense
Rilevamento affidabile di incendi di idrocarburi per applicazioni commerciali e industriali
Caratteristiche principali:
Campo di lavoro di 150 ft. (45 m)
Design compatto
Basso consumo energetico
Disponibile nella versione per aree ordinarie e con certificazioni a prova di fiamma/a prova di esplosione HAZLOC
Rosemount 975 con tecnologia UV/IR
La scelta preferita per il rilevamento di incendi da fonti di combustibile inorganico
Caratteristiche principali
Campo di lavoro di 93 ft. (28 m)
Ottiche riscaldate per prestazioni affidabili in applicazioni difficili
Risposta ultrarapida
Rilevamento di incendi di flash e incendi continui
Test dell'integrità del campo visivo
Certificazioni di sicurezza aumentata HAZLOC
Rileva incendi di idrocarburi, idrogeno e inorganici
Video
Esplora i video del rilevatore di fiamma di Emerson per maggiori informazioni sulle tecnologie di rilevamento avanzate, tra cui il rilevamento delle perdite di gas a ultrasuoni, il rilevamento di gas a percorso aperto, il rilevamento di fiamma e il rilevamento di fumi.

Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: Readily Available
Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: Readily Available
Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: High Quality Standards
Rosemount™ 975 Series Flame Detectors in Tank Farms
Rosemount™ 975 Series Flame Detectors in Waste Management
Rosemount™ 975 Series Flame Detectors for Compressor Stations
Rosemount™ 975 Series Flame Detectors in Aircraft Hangars
Domande frequenti
Trovate risposte pratiche a domande comuni sui rilevatori di fiamma industriali, tra cui la selezione del rilevatore, il campo di lavoro di rilevamento, l'immunità ai falsi allarmi, l'installazione, gli ambienti difficili, i test e l'integrazione del sistema.
I rilevatori di fiamma Emerson Rosemount combinano le opzioni di rilevamento QuadSense IR3 e UV/IR con copertura a lungo raggio, elevata immunità ai falsi allarmi, ottica riscaldata, test integrati, comunicazioni flessibili e struttura robusta per ambienti industriali difficili. A seconda del modello e dell'applicazione, queste funzionalità aiutano a migliorare l'affidabilità della copertura, semplificare la manutenzione, ridurre gli allarmi impropri e ridurre i costi del ciclo di vita.
QuadSense è la tecnologia avanzata di rilevamento delle fiamme a triplo infrarosso (IR3) di Emerson. Il rilevamento IR3 standard utilizza tre bande infrarosse per aiutare a distinguere le fiamme reali dalle fonti non incendiarie. QuadSense si serve di questo approccio utilizzando quattro sensori a infrarossi e due canali di rilevamento IR3 indipendenti per analizzare i segnali di fiamma con più dati e ridondanza. A seconda del modello e dell'applicazione, QuadSense può migliorare l'affidabilità del rilevamento, espandere la copertura, ridurre gli allarmi impropri e contribuire a ridurre i costi di installazione e ciclo di vita.
Per scegliere il rilevatore di fiamma giusto occorre abbinare la tecnologia ai requisiti del rischio di incendio, dell'ambiente operativo e del sistema di sicurezza. Date priorità al campo di lavoro, al campo visivo, all'immunità ai falsi allarmi, ai tempi di risposta, al tipo di combustibile, alla classificazione dell'area, alle certificazioni, alle comunicazioni, ai test di prova e all'accesso alla manutenzione. Le esigenze di uscita e comunicazione possono includere relè, segnali analogici, HART, modbus o integrazione con sistemi antincendio e di sicurezza, a seconda del modello. La mappatura della fiamma può confermare il tipo, la quantità e il posizionamento del rivelatore prima dell'installazione.
La migliore tecnologia di rilevamento della fiamma dipende dalla segnatura della fiamma e dall'ambiente operativo. I rilevatori a infrarossi IR3 e multispettro vengono in genere scelti per la copertura industriale a lungo raggio perché bilanciano la distanza di rilevamento con una forte resistenza ai falsi allarmi. I rilevatori UV/IR si adattano perfettamente quando la risposta rapida o le segnature di fiamma specifiche sono la priorità. La tecnologia giusta deve corrispondere al pericolo, alle interferenze di fondo e alle prestazioni di allarme richieste.
I rilevatori di fiamma avanzati riducono i falsi allarmi convalidando le segnature ottiche delle fiamme prima di attivare un allarme. Le tecnologie più avanzate confrontano i modelli di radiazione, i rapporti di lunghezza d'onda, lo sfarfallio, il comportamento del segnale e gli ingressi del sensore multipli per rifiutare fonti diverse dall'incendio come luce solare, lavori a caldo, saldature, fulmini, apparecchiature riscaldate, vibrazioni e radiazioni riflesse. Una migliore immunità ai falsi allarmi aiuta a ridurre interventi imprevisti, arresti non necessari, chiamate di manutenzione e affaticamento da allarme dell'operatore.
Il campo di lavoro dei rilevatori di fiamma è determinato dalla tecnologia del rivelatore, dal tipo di combustibile, dalle dimensioni dell'incendio, dalla sensibilità, dal campo visivo e dalle condizioni del sito. Un campo di lavoro di rilevamento più lungo e un campo visivo più ampio possono migliorare la copertura e ridurre il numero di rilevatori necessari, a seconda della disposizione del pericolo e dello studio della copertura. Le distanze pubblicate sono utili per il confronto, ma le migliori decisioni di copertura derivano dall'applicazione di tali valutazioni all'installazione effettiva. Condizioni atmosferiche, ottiche sporche, vibrazioni, angolo di montaggio e ostruzioni possono ridurre la copertura efficace.
I rilevatori di fiamma devono essere installati dove forniscono una chiara copertura della linea di vista verso fonti di incendio credibili e riducono al minimo gli angoli ciechi. Le decisioni di posizionamento più efficaci combinano campo di lavoro del rivelatore, cono visivo, altezza di montaggio, angolo, spaziatura, ostacoli, accesso per la manutenzione e risultati della mappatura della fiamma. Un campo visivo più ampio può semplificare il layout e migliorare l'affidabilità della copertura, a seconda del rilevatore e della geometria del pericolo. L'obiettivo è una copertura verificata che rimanga pratica da ispezionare, pulire e testare.
I rilevatori di fiamma industriali possono funzionare in ambienti difficili se selezionati per le condizioni del sito e mantenuti correttamente. A seconda del modello e dell'applicazione, caratteristiche quali ottiche riscaldate, diagnostica per ottiche sporche, protezione di ingresso, materiali resistenti alla corrosione, ampi valori nominali di temperatura e allarmi di manutenzione possono contribuire a preservare l'affidabilità del rilevamento in condizioni difficili.
I rilevatori di fiamma possono essere testati in modo sicuro senza fiamme libere utilizzando metodi di verifica approvati. A seconda del modello, questi possono includere autotest integrati, verifica ottica, funzioni di test remoto e simulatori di fiamma approvati. Questi metodi aiutano a confermare la risposta del rivelatore, l'ottica, l'elettronica, le uscite e la risposta all'allarme, riducendo al contempo il rischio e la complessità dei test sul campo.