Misura la portata in massa con sicurezza. Opera con un'accuratezza comprovata.
I sensori di portata a effetto Coriolis di Micro Motion™ forniscono misure dirette di portata in massa e densità con un'accuratezza e una ripetibilità leader nel settore. Elimina le congetture, riduci la manutenzione e offri prestazioni affidabili su liquidi, gas e liquidi con sospensioni solide. Migliora il controllo del processo, garantisci la qualità e riduci il costo totale di possesso.
Prodotti
Portafoglio di sensori a effetto Coriolis
Misuratore di portata e densità a effetto Coriolis ELITE™ con prestazioni eccezionali
I misuratori Micro Motion ELITE a effetto Coriolis sono lo standard di riferimento per precisione e prestazioni, poiché offrono accuratezza leader nel settore, affidabilità verificabile con Smart Meter Verification e la più ampia gamma di applicazioni. Standardizza su un'unica piattaforma per ridurre i rischi, semplificare i progetti e proteggere le prestazioni in qualsiasi processo.
Informazioni sulla misura di portata a effetto Coriolis
Come i misuratori di portata a effetto Coriolis misurano con precisione la portata in massa
I misuratori a effetto Coriolis di Micro Motion utilizzano tubi vibranti per misurare la portata in massa in modo diretto. Quando si muove attraverso il sensore, il fluido crea una torsione misurabile nella vibrazione. Questo sfasamento viene convertito in una misura della portata in massa altamente accurata che fornisce informazioni affidabili e in tempo reale senza compensazione. Inoltre, il misuratore a effetto Coriolis rileva la densità del liquido e la temperatura del fluido di processo.
Video sui misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion™
Guarda i video sui prodotti Micro Motion a effetto Coriolis per scoprire come i misuratori di portata leader del settore producono misure accurate di portata in massa, densità e temperatura. Scopri come semplificare l'installazione, migliorare le prestazioni e acquisire sicurezza nelle applicazioni di processo critiche.

Theory of Coriolis
Theory of Coriolis
Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter
Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Micro Motion High Pressure Coriolis Flow Meters
Micro Motion F-Series Coriolis Flow Meters
Ottimizza le prestazioni nelle sfide critiche di misura della portata grazie all'effetto Coriolis
Esplora le risorse sui prodotti Micro Motion a effetto Coriolis, inclusi case study e best practice, per migliorare l'accuratezza, ridurre i rischi e ottimizzare le prestazioni. Dai processi criogenici e ad alta temperatura ai gas umidi e al batching, ottieni informazioni per rilevare con sicurezza la misura nelle applicazioni più complesse.
Domande frequenti
Leggi le risposte a queste domande frequenti per scoprire in che modo i misuratori di portata a effetto Coriolis di Micro Motion offrono misure precise e affidabili in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
I misuratori a effetto Coriolis di Micro Motion misurano in modo diretto la portata in massa, la densità e la temperatura, per poter continuare a misurare la miscela di fluidi effettiva nei tubi in condizioni di gas trascinato o in due fasi, ma la densità rifletterà la miscela a densità inferiore e la migliore applicazione dipende dal regime del gas, dalla frequenza del sensore, dalla configurazione del trasmettitore e dalla stabilità operativa; per le applicazioni bifase più difficili, i misuratori ELITE di Micro Motion sono riconosciuti come i più robusti, mentre la serie G non è consigliata per le applicazioni bifase a gas trascinato, poiché la sua elevata frequenza di funzionamento può far aumentare gli errori di misura e le tecnologie tradizionali come i misuratori a turbina, PD, di massa termica e volumetrica possono essere più influenzate dall'usura delle parti in movimento, dalle variazioni delle proprietà volumetriche, dal condizionamento del flusso o dall'incapacità di misurare direttamente la massa.
Per la misura fiscale o il controllo di idrocarburi liquidi, è preferibile usare un misuratore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE e configurare il trasmettitore per una risposta rapida nei casi in cui la dimostrazione delle prestazioni è fondamentale, poiché l'API MPMS Capitolo 5.6, Misura di idrocarburi liquidi con misuratori a effetto Coriolis, definisce il comportamento del fattore di scala dell'impulso Coriolis per il controllo e copre petrolio greggio, prodotti a base di idrocarburi e fluidi in fase densa come GPL, GNL e LGN; La guida interna alla verifica consiglia la modalità di risposta più rapida disponibile, lo smorzamento del flusso di 0,0 secondi, lo smorzamento della densità di 0,16 secondi e la garanzia che la frequenza degli impulsi alla massima portata non superi la capacità del contatore di impulsi del dimostratore.
I misuratori a effetto Coriolis Micro Motion ELITE sono idonei per applicazioni CCUS e su CO₂ perché la tecnologia Coriolis misura la portata in massa in modo diretto indipendentemente dal fatto che la CO₂ sia gassosa, liquida, in fase densa o supercritica, e le linee guida interne CCUS citano un'incertezza di precisione della portata in massa di ±0,25% per la misurazione di CO₂, rilevando che potrebbe essere necessario misurare o conoscere la pressione in applicazioni ad alta pressione per compensare gli effetti della rigidità del tubo di Coriolis. Per applicazioni ingegnerizzate ad alta pressione CO₂, i modelli ELITE ad alta pressione Micro Motion sono documentati fino a 320 bar (4.641 psig), inclusi CMF300M a 250 bar, CMF400P a 260 bar e CMF400H a 320 bar, a seconda della configurazione e dei vincoli normativi.
Per applicazioni di processo igienico-sanitarie, la serie G di Micro Motion Hygienic è adatta a skid OEM compatti, biotecnologie e alimentari e bevande che richiedono autorizzazione 3-A, certificazione EHEDG, conformità alla progettazione ASME BPE, compatibilità CIP/SIP, parti a contatto con il processo 316/316L o 317/317L e superfici a contatto elettrolucidate 30 Ra (0,76 μm) o 15 Ra (0,38 μm), mentre la serie H è più adatta quando l'applicazione richiede un design igienico compatto e una migliore capacità per bifase o aria trascinata, ed ELITE è la soluzione migliore per la più ampia gamma di applicazioni igieniche esigenti, condizioni criogeniche, ad alta pressione, ad alta temperatura, con sospensioni solide o multifase.
Smart Meter Verification di Micro Motion può essere utilizzato per controllare lo stato dei misuratori a effetto Coriolis in situ, senza interrompere il processo. Un case study di misura fiscale nel settore petrolchimico descrive un sito con 100 misuratori a effetto Coriolis Micro Motion che utilizzano trasmettitori 5700 per abbandonare le verifiche manuali semestrali che richiedevano la rimozione dei misuratori dal servizio. Smart Meter Verification è un metodo di verifica tracciabile, eseguibile a richiesta o programmato che può garantire la massima affidabilità della funzionalità del misuratore in meno di 90 secondi. La scelta di sostituire la calibrazione o di supportare solo intervalli di calibrazione più lunghi dipende dalle procedure di qualità del sito, dai requisiti normativi e dalla documentazione accettata per l'applicazione.