Trasmettitori di portata Coriolis​

Esplora i trasmettitori Micro Motion per misurazioni accurate di portata, densità e viscosità in tutte le applicazioni​

Fallback image

Migliora l'accuratezza della portata con i trasmettitori Coriolis Micro Motion™​

I trasmettitori Coriolis Micro Motion forniscono misurazioni precise di portata massica e densità con diagnostica avanzata, capacità SIL2/SIL3 e I/O configurabili; supportando un controllo affidabile, la misura fiscale e l'ottimizzazione dei processi nei settori oil & gas, chimico, food & beverage e industriale.​

Prodotti

Portafoglio di trasmettitori Coriolis

Coriolis Flow Transmitter - Micro Motion 5700 Field-Mount Transmitter​  ​
5700

Trasmettitore Micro Motion™ 5700 per montaggio in campo​

Il trasmettitore Coriolis Micro Motion 5700 offre misurazioni avanzate di portata massica e densità con I/O configurabili (fino a cinque canali), cronologia dei dati integrata e diagnostica per misura fiscale, proving e sistemi di sicurezza; garantendo controllo affidabile, conformità normativa e prestazioni nelle applicazioni oil & gas e chimiche.​

Software del trasmettitore Coriolis

Coriolis Flow Transmitter - Smart Meter Verification​
SMART METER VERIFICATION​

Verifica dello stato del misuratore ad effetto Coriolis con Smart Meter Verification​

Smart Meter Verification (SMV) conferma le prestazioni del misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion senza interruzioni del processo mediante test di diagnostica tracciabili secondo gli standard SI (NIST), supportando la conformità API MPMS, ISO e SIL, consentendo al contempo la verifica remota, report pronti per l'audit e tempi di funzionamento dell'impianto migliorati in tutte le applicazioni industriali.​

VIDEO

Trasmettitori video Coriolis Micro Motion™

Ecco come i trasmettitori Coriolis Micro Motion migliorano la misurazione della portata con diagnostica in tempo reale, Smart Meter Verification ed elaborazione avanzata del segnale, consentendo un'accurata portata massica, densità e controllo in applicazioni oil & gas, chimiche, food & beverage e industriali.​

video-media
Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity

Risorse e approfondimenti sulle applicazioni dei trasmettitori Coriolis Micro Motion™​

Accedi a contenuti esperti per supportare le tue esigenze di misurazione della portata, tra cui cassa di studio, libri bianchi, brochure e volantini. Ulteriori informazioni su come la tecnologia Coriolis migliora l'affidabilità, la conformità e le prestazioni in tutte le applicazioni e i settori del mondo reale.​

Domande frequenti

I trasmettitori Coriolis di Micro Motion forniscono portata e diagnostica accurate e in tempo reale: ecco cosa c'è da sapere sulle loro caratteristiche, vantaggi e applicazioni.​

Scegli il trasmettitore a effetto Coriolis Micro Motion 1600 per installazioni compatte, igieniche o a basso rischio (Food & Beverage, LifeSciences), il 4700 per le aree pericolose che richiedono una custodia a prova di esplosione e I/O configurabili (Classe I Div. 1 / Zona 1) e il 5700 per applicazioni che richiedono diagnostica avanzata, funzionalità storiche e conformità SIL2/SIL3 secondo IEC 61508 nel settore oil & gas o nella lavorazione chimica.​

Il trasmettitore Coriolis Micro Motion 5700 è richiesto solitamente per le applicazioni di misura fiscale e di collaudo in cui la conformità API MPMS, lo storico dei dati pronto per l'audit e la diagnostica avanzata (ad esempio, verifica del misuratore intelligente) sono necessari per la tracciabilità, mentre i trasmettitori 4700 o precedenti possono supportare la misurazione ma non dispongono delle funzionalità normative e di documentazione complete necessarie nei sistemi di trasferimento nel settore oil & gas.​

Nelle applicazioni di flusso multifase, come i separatori o l'upstream oil & gas, i trasmettitori Coriolis Micro Motion misurano la portata massica in modo affidabile, ma la densità riflette la miscela di fluidi. Il trasmettitore 5700 con misurazione avanzata delle fasi rileva l'instabilità utilizzando i trend di guadagno di pilotaggio e densità, ma il flusso prolungato di gas intrappolato o flusso slug richiede tipicamente modifiche alla progettazione delle tubazioni o del processo piuttosto che solo aggiustamenti della configurazione.​

I trasmettitori Coriolis Micro Motion, compreso il modello 5700, supportano la sicurezza funzionale secondo la norma IEC 61508 SIL2/SIL3, le certificazioni per aree a rischio (ATEX, Classe I Div. 1 / Zona 1) e le pratiche di settore come l’API MPMS, consentendone l’uso in applicazioni regolamentate quali il trasferimento di custodia, la misurazione nelle condotte di etilene, l’iniezione di sostanze chimiche e i servizi criogenici, dove sono richieste integrità di sicurezza e tracciabilità.​

La migrazione dai trasmettitori Coriolis Micro Motion 1700 o 2700 dipende dall’applicazione: il modello 1600 va usato per sostituzioni in contesti compatti o igienici, il 4700 per aree pericolose e per garantire la continuità degli I/O configurabili, mentre il 5700 è indicato quando servono conformità SIL, diagnostica avanzata o funzionalità di custodia, visto che gli aggiornamenti non sono sempre uno a uno a causa delle differenze nelle omologazioni, nei protocolli e nelle caratteristiche del software. ​