Soluzioni di sostenibilità per sistemi di misurazione

Soluzioni ingegneristiche per il monitoraggio delle emissioni, l'idrogeno, la cattura di CO2 e i biocarburanti, compresi servizi di gestione dei progetti, ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione, messa in servizio e ciclo di vita.

Soluzioni di sostenibilità e decarbonizzazione

Le soluzioni di sostenibilità ingegnerizzate di Emerson integrano perfettamente sistemi di misurazione della portata e di analisi all'avanguardia in configurazioni completamente automatizzate e strumentate. Questa integrazione assicura un monitoraggio, un'analisi e un controllo precisi e affidabili per vari processi critici, come Cattura del carbonio utilizzo e stoccaggio (CCUS), produzione di H2, iniezione di H2 nel gas naturale e applicazioni di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS).

Applicazioni di sostenibilità dei sistemi di misurazione della portata

Sistemi di misurazione dell'idrogeno

image

L'integrazione dei processi di Cattura del carbonio, trasporto, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) da parte delle industrie ad alta emissione di carbonio è considerata uno dei principali fattori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di basse emissioni di gas a effetto serra, come parte di una fornitura di energia globale affidabile e sostenibile. 

I sistemi di misurazione della portata e di analisi sono necessari per il controllo di processo, l'assegnazione, per rilevare le perdite di CO2 a fini ambientali e per la verifica della quantità di CO2 misurata nell'ambito di qualsiasi schema di emissioni. I requisiti di misurazione della portata dipendono dall'incertezza delle emissioni specificata, dalla fase del fluido, dalla posizione dei misuratori di portata nel sistema CCUS, dal metodo di trasporto e dai requisiti regolatori. 

Il sistema di misurazione del flusso progettato da Emerson comprende stazioni di integrità CO2 con misuratori di portata, sistemi analitici, computer di flusso e soluzioni di monitoraggio della corrosione ed erosione che soddisfano i requisiti sia per le apparecchiature che per il sistema di misurazione.  

I nostri esperti di sostenibilità offrono valutazione del design della misurazione della portata, gestione delle misure, controllo della portata, incertezza, bilancio di massa, assegnazione ed equazione dei calcoli di stato per ridurre le spese complessive del progetto CCUS e garantire un controllo del processo, un'integrità delle tubazioni e il misurazione delle perdite. 

Grazie alla nostra gamma completa di soluzioni per il trasferimento di custodia e i sistemi di misurazione fiscale di idrocarburi gassosi e liquidi, siamo in grado di garantire soluzioni ottimali nell'ambito della sostenibilità, come le nostre stazioni di integrità CO2.  Questo sistema include misuratori di portata all'avanguardia, sistemi di campionamento di precisione, analizzatori laser a cascata quantica (QCL), analizzatori di gas di processo (PGA) o gascromatografi e computer di flusso avanzati.  

Domande frequenti

  • H2 miscelato in gas naturale (HNG): consente l'implementazione di H2 nel sistema energetico senza costosi investimenti infrastrutturali. Al di sotto del 10-20% di H2, l'HNG è compatibile con le apparecchiature di utilizzo finale, il trasporto di gas naturale, le infrastrutture di distribuzione e gli standard internazionali.
  • Ammoniaca come vettore dell'H2: a differenza dell'H2 puro, l'ammoniaca è un liquido stabile in condizioni atmosferiche e ha una densità energetica più elevata, che consente soluzioni di stoccaggio e trasporto più compatte e una movimentazione più sicura. Poiché l'ammoniaca è già prodotta e trasportata a livello globale in grandi quantità per diverse applicazioni industriali, l'infrastruttura esistente, come tubazioni, strutture di stoccaggio e reti di trasporto, può potenzialmente essere riproposta per lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno a base di ammoniaca.

Mentre l'infrastruttura a idrogeno per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di energia continua a svilupparsi, il misurazione accurato diventa importante per la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura. Per esempio:

  • Nei processi di produzione di idrogeno, come il reforming del vapore o l'elettrolisi, il misurazione è fondamentale per garantire una produzione e una purezza efficienti.
  • Quando si movimenta e si conserva il gas idrogeno in bombole, serbatoi o tubazioni, è necessario un misurazione accurato per scopi fiscali, per prevenire perdite o condizioni non sicure.

Essendo l'idrogeno un gas altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo, il misurazione accurato e il monitoraggio accurato delle concentrazioni di idrogeno in una miscela sono fondamentali per prevenire situazioni pericolose, garantire la sicurezza ed è essenziale soddisfare le normative ambientali.

Il contenuto di idrogeno può essere controllato mediante rilevamenti precisi entro i requisiti dell'utente finale, gestione del misurazione delle perdite, identificazione del rischio accettabile di danni dovuti a concentrazione elevata di H2, controllo del potere calorifico e indice Wobbe della miscela per soddisfare i requisiti delle tubazioni e mediante analisi della composizione del gas di prova di ciascun componente del gas cromatografia.

Video

video-media
3 Ways Emerson Can Impact Blue Hydrogen Production Efficiency