Software - Strumento di configurazione radar Rosemount™
Configura e ottimizza rapidamente i trasmettitori radar a onda guidata con lo strumento di configurazione Rosemount. Un grafico dell'eco e una procedura guidata semplificano le configurazioni complesse.
Caratteristiche
- Include una procedura guidata per assistere l'utente nella configurazione
- La visualizzazione del diagramma dell’eco offre una panoramica completa degli eco nella vostra applicazione
- Dotato di funzioni che vi consentono di avere il pieno controllo del vostro dispositivo radar
Specifiche
Trasmettitori supportati:
Trasmettitore di livello Rosemount 3300, trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308
Sistema operativo
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1