Analisi di processo mediante rifrattometria in linea
La rifrattometria, che è la tecnica di misurare come la luce si curva, o rifrange, quando passa attraverso un liquido, è uno dei metodi più antichi per l'analisi dei liquidi. Ha costantemente dimostrato la sua efficacia come strumento analitico in ambienti di laboratorio. Il rifrattometro di processo PIOX R rileva la precisione delle misurazioni di laboratorio e la applica direttamente ai processi industriali. A differenza dei comuni rifrattometri, il PIOX R utilizza il metodo della luce trasmessa per determinare la rifrazione.
Prodotti
Principio di misura - Robustezza da progetto
I rifrattometri misurano la rifrazione della luce attraverso sostanze in laboratori e industrie. L'R500 di Emerson utilizza un design brevettato che consente alla luce di passare attraverso il liquido, non solo la superficie del prisma, per una maggiore accuratezza. Il sensore mantiene la precisione anche se il prisma è sporco, riducendo la pulizia. Un sistema bi-prisma divide la luce in due fasci e misura separatamente, migliorando la stabilità in relazione a cambiamenti di temperatura, pressione e movimento.
Glicole
Il sensore R500 gestisce efficacemente diverse applicazioni di glicole, tra cui MEG, PEG e TEG. Emerson offre soluzioni specifiche per ognuno di essi. Utilizzati in tutto il mondo, i nostri rifrattometri controllano il liquido refrigerante del motore e i fluidi dell'aria condizionata per i principali marchi di auto, testano i fluidi antigelo negli aeroporti di grandi dimensioni e migliorano i processi di essiccazione del gas a base di glicole.
Semiconduttori
In fonderie e forniture chimiche, dove la precisione e l'assenza di contaminazione dei metalli sono di vitale importanza, il sensore C-TF R500 di Emerson è ideale. Mantiene alta l'accuratezza utilizzando parti non metalliche per il contatto con i liquidi. La sua custodia in PTFE rinforzato con carbonio combina la resistenza in fibra di carbonio con la resistenza chimica del PTFE, fornendo una soluzione durevole e priva di contaminazioni per applicazioni difficili.
Risorse
Forte orientamento al cliente
Flexim produce strumenti di misura di alta qualità e offre servizi tecnici e di consulenza. Offriamo misure sul campo, analisi in laboratorio, gestione dei progetti, formazione, messa in opera, noleggio e consulenza specialistica.