La nuova serie di misuratori della portata a ultrasuoni di Emerson migliora l'accuratezza della misura non intrusiva in applicazioni diverse
Flexim FLUXUS® / PIOX® Serie 731 di Emerson fornisce misurazioni della portata a ultrasuoni non intrusive, con nove modelli disponibili per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. Immagine ad alta risoluzione
Il design modulare di Flexim FLUXUS / PIOX Serie 731 offre versatilità e precisione per la misura di portata massica e volumetrica di gas e liquidi
BERLINO (1 aprile 2025) - Oggi Emerson, leader mondiale per le soluzioni di automazione, ha annunciato Flexim FLUXUS® / PIOX® Serie 731, una nuova gamma di misuratori di portata a ultrasuoni, non intrusivi, clamp-on, progettati per offrire maggiore flessibilità, convenienza e disponibilità. I nove modelli della serie 731 sono dotati di tecnologie di rilevamento della portata massica e volumetrica ad alte prestazioni e di un design robusto e funzionale, in grado di fornire misure accurate e affidabili sia per i liquidi che per i gas, senza limiti di pressione dei fluidi di processo.
Le industrie di processo devono spesso eseguire misure di portata permanenti o temporanee in aree in cui la penetrazione nel fluido di processo sarebbe problematica, perché richiederebbe in genere un'interruzione della produzione, unitamente a costi elevati e tempi di inattività. Sebbene siano disponibili alcune soluzioni, non molte soddisfano i requisiti di prestazione richiesti in applicazioni industriali impegnative.
Per risolvere questi e altri problemi, la serie Flexim 731 fornisce misure di portata massica o volumetrica non intrusive senza limiti di pressione del mezzo di processo, garantendo funzionamento efficiente e costi di gestione ridotti L'hardware modulare consente di ridurre i tempi di assemblaggio del 20% per una implementazione più rapida e l'integrazione con i software e l'hardware più aggiornati è semplice e immediata.
La serie 731 fornisce la correzione dei disturbi per una migliore accuratezza in condizioni difficili, ad esempio in presenza di turbolenza dei flussi. Offre inoltre le funzionalità Advanced Meter Verification (verifica avanzata del misuratore) per convalidarne le prestazioni, Wet Gas Correction (correzione del gas umido) per garantire misure accurate del flusso di gas e Dynamic Gas Meter (misurazione dinamica del gas) per una correzione precisa della massa e del volume. Sono disponibili vari modelli per soddisfare le diverse esigenze applicative, tra cui:
- FLUXUS F/G731 GP - Uso generico: offre flessibilità per diverse applicazioni e include la correzione di disturbi e la funzionalità Dynamic Gas Meter.
- FLUXUS H731 HPI: ideale per tubazioni e terminali, consente il rilevamento delle perdite e il monitoraggio dell'integrità, oltre a misure di portata massica e della densità.
- PIOX S731: indirizzato alle industrie chimiche per misurare la portata massica, la concentrazione e la densità.
- FLUXUS 731 WD, misuratore di portata per acqua: progettato per i settori dell'acqua e delle acque reflue, con misura della temperatura non intrusiva.
- FLUXUS F731 TE: idoneo per la gestione dell'energia e l'automazione degli edifici, con misurazione dell'energia termica a due canali.
- FLUXUS G731 CA: per il monitoraggio dell'aria compressa e dei gas tecnici nelle biotecnologie e nelle industrie manifatturiere.
- FLUXUS G731 ST-LT/HT: misura il vapore a bassa e alta temperatura per settori quali l'industria alimentare e delle bevande e la produzione di energia.
Tutti i modelli includono un display retroilluminato di 84 mm di larghezza x 45 mm di altezza con risoluzione di 240 x 128 pixel per una facile lettura, media di canale sincronizzata per misurazioni precise del gas e un ampio campo di alimentazione di 0-240 V CA +/-10% a 50-60 Hz o 11-32 V CC. Una porta USB-C funge da interfaccia di manutenzione per la programmazione e l'estrazione dei dati.
Conforme ad ATEx (Atmosphéres Explosibles), IECEx (International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres) ed EAC (Eurasian Compliance), con la certificazione FM (Factory Mutual) prevista ad aprile 2025, la serie Flexim 731 è progettata per l'uso e la conformità globali.
Per ulteriori informazioni, visita il sito web Emerson.com/FleximFLUXUS731.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.