Pressione differenziale

La pressione differenziale (DP) misura la differenza di pressione tra due punti all'interno di un processo, fornendo informazioni accurate su portate e livelli di liquido in una varietà di applicazioni.

Differential Pressure - Overview

Misura della portata e del livello a pressione differenziale​

Emerson può aiutarti a rilevare misure della pressione differenziale accurate e affidabili. I trasmettitori di portata a pressione differenziale Rosemount misurano la portata dei fluidi, sia gas che liquidi, in una tubazione. La misura della portata a pressione differenziale avviene rilevando una restrizione nel percorso del flusso e la caduta di pressione attraverso tale restrizione. I trasmettitori di livello a pressione differenziale Rosemount rilevano la differenza di pressione tra due punti in un serbatoio o recipiente utilizzando il principio della pressione idrostatica. La pressione a una data profondità è proporzionale al livello del liquido sopra tape punto, moltiplicato per la densità del liquido e l'accelerazione di gravità.​

Prodotti

Risorse

Domande frequenti

La pressione differenziale è la differenza di pressione che esiste tra due punti di un sistema. È comunemente utilizzata per misurare portata e livello in varie applicazioni industriali.​

Nel caso della portata, la pressione differenziale viene creata da un ostacolo (come una pastiglia dell'orifizio, un tubo Venturi o un ugello) nel percorso del flusso. La differenza di pressione in questa ostruzione è proporzionale alla portata e si può calcolare mediante equazioni stabilite.​

Per la misura di livello, la pressione differenziale viene utilizzata per determinare l'altezza di un liquido in un serbatoio misurando la differenza di pressione tra il fondo del serbatoio (pressione completa) e un punto di riferimento (di solito pressione atmosferica o un riferimento noto).​

Per queste applicazioni sono comunemente utilizzati i trasmettitori e i sensori di pressione differenziale. Questi strumenti sono dotati due porte di pressione per misurare la pressione in punti diversi e calcolare la pressione differenziale.​

Sì, la misura della pressione differenziale può essere applicata sia ai liquidi che ai gas. Tuttavia, durante il processo di misura e calcolo è necessario considerare altri aspetti quali densità, viscosità e comprimibilità.​

Alcune applicazioni comuni della misura della pressione differenziale includono il monitoraggio delle portate nelle tubazioni, la misura del livello di liquidi nei serbatoi, il controllo dei sistemi HVAC e la verifica della sicurezza del processo nella produzione chimica e farmaceutica.​

I vantaggi offerti dalla misura della pressione differenziale comprendono accuratezza elevata, affidabilità, semplicità di installazione e possibilità di misurare portata e livello senza un contatto diretto con il fluido di processo (importante nel caso di sostanze corrosive o pericolose).​

I criteri di selezione per i trasmettitori di pressione differenziale in genere sono il tipo di fluido da misurare, il campo di misura richiesto, le condizioni ambientali, la compatibilità con i sistemi esistenti e i requisiti applicativi specifici (ad esempio, accuratezza, tempi di risposta).​

La frequenza di calibrazione dei trasmettitori di pressione differenziale dipende dai requisiti di accuratezza dell'applicazione e dalle condizioni ambientali. Tuttavia, la calibrazione periodica è essenziale per garantire l'accuratezza e l'affidabilità, in genere annuale o semestrale.​