Confrontare le tecnologie dei manometri. In caso di domande relative ai misuratori di pressione Rosemount, contattaci.
Prodotti
Caratteristiche del manometro
Robusti sensori di pressione
La tecnologia innovativa del sensore di pressione Rosemount è progettata per letture di pressione di processo migliorate. Questo sensore di pressione comprovato nel settore elimina la necessità di tubi Bourdon e parti meccaniche e, con una durata installata di 10 anni, raggiunge prestazioni di lunga durata. Questo sensore di pressione fornisce valori nominali di sovrapressione da 1,5x a 150x e migliora la sicurezza mantenendo il processo contenuto con due strati di isolamento dal processo.
Confronto tra manometri
Manometro wireless Rosemount
Il manometro wireless Rosemount presenta un design robusto con una tecnologia del sensore comprovata per resistere ai guasti tradizionali più comuni del misuratore di pressione. Questo manometro consente fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e sostituisce i componenti meccanici per ottenere letture più affidabili. Questo misuratore di pressione, dotato di protocollo WirelessHART, fornisce dati di campo affidabili con frequenza anche una volta al minuto.
- Protocollo WirelessHART
- Vibrazione nominale 5G
- Tecnologia del sensore a stato solido
- Indicazione dello stato del LED locale
- Protezione per sovrapressione fino a 150 volte
- Valore nominale della pressione di burst di almeno 11.000 psi (758 bar)
Manometro Smart Rosemount
Il manometro Smart Rosemount offre gli stessi vantaggi del misuratore di pressione wireless Rosemount senza protocollo WirelessHART. Questa apparecchiatura consente fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e sostituisce i componenti meccanici per ottenere letture più affidabili. progettata per aumentare la sicurezza e l'affidabilità e fornire una durata di servizio di 30 anni.
- Solo indicazione locale
- Vibrazione nominale 5G
- Tecnologia del sensore a stato solido
- Indicazione dello stato del LED locale
- Protezione per sovrapressione fino a 150 volte
- Valore nominale della pressione di burst di almeno 11.000 psi (758 bar)
Manometro meccanico
Il comune misuratore di pressione meccanico con tecnologia a tubo Bourdon viene spesso scelto per l'uso in applicazioni con manometro a causa del loro basso costo e del fattore di forma maneggevole. La tecnologia datata include delicati collegamenti, perni e pignoni per tradurre la pressione di processo in una pressione leggibile su un quadrante. La sfida è che gli intricati componenti possono usurarsi rapidamente, con conseguenti problemi di sicurezza, letture imprecise e guasti.
- Solo indicazione locale
- Suscettibile a vibrazione e guasti per pulsazioni
- Resistenza alla corrosione limitata
- Protezione per sovrapressione limitata
- Impossibilità di gestire temperature estreme
Risorse
Domande frequenti
In caso di ulteriori domande relative ai misuratori di pressione Rosemount, contattaci.
Un misuratore di pressione, a volte chiamato manometro, è più ampiamente inteso come uno strumento meccanico che viene utilizzato per misurare e monitorare la pressione di aria, gas o fluidi in sistemi di processo, commerciali e industriali. I misuratori di pressione meccanici funzionano utilizzando il processo del sistema, il che significa che daranno una lettura anche in assenza di fonte di alimentazione. I misuratori di pressione Rosemount utilizzano la comprovata tecnologia di sensori Emerson, progettata per aumentare la sicurezza e l'affidabilità resistendo ai comuni guasti meccanici dei misuratori di pressione.
La struttura del misuratore di pressione meccanica più comune dipende da un meccanismo curvo a tubo Bourdon in cui la pressione fa sì che il tubo si raddrizzi in proporzione al livello di pressione. Questo movimento viene trasmesso tramite un piccolo treno a ingranaggi per far muovere un ago in risposta, indicando il valore su una scala. Il design, la versatilità e la durata di un manometro wireless Rosemount e di un misuratore di pressione Smart li rendono una scelta migliore in molte applicazioni difficili.
Quando è necessario un monitoraggio affidabile della pressione in applicazioni difficili, i manometri digitali sono spesso la scelta più saggia, e il manometro wireless Rosemount e il manometro Smart forniscono la capacità necessaria di fornire informazioni affidabili, con un funzionamento più sicuro e l'opzione per la comunicazione tramite protocollo WirelessHART.
I manometri Rosemount sono disponibili in due versioni, con e senza protocollo WirelessHART®, designati rispettivamente come manometro wireless Rosemount e manometro Smart Rosemount. La differenza è che il manometro Smart è progettato per essere utilizzato solo come lettura locale e il manometro wireless offre la capacità di comunicazione WirelessHART che può essere monitorata con un gateway wireless.
Questi due tipi di misuratore di pressione possono essere completamente personalizzati in base alle esigenze della vostra applicazione. La faceplate può essere specificata con diversi tipi di misurazione come relativa, assoluta, a specchio, composto e vuoto. Offriamo inoltre opzioni di montaggio a un separatore per ampliare le esigenze applicative e a un manifold.
ASME B40.1 (misuratori di pressione digitale) e ASME B40.7 (indicatore tipo di quadrante pressione) forniscono diversi livelli di accuratezza direttamente correlati ai misuratori di pressione digitali e meccanici, che vanno dal ±0,05%, al ±5% di campo tarato o lettura. I modelli WPG e SPG Rosemount rientrano nel grado di accuratezza 2A (misuratore di processo) ASME B40.7 e B40.1 fornendo ±0,5% di campo tarato.
Segue una procedura di taratura tipica per un misuratore di pressione meccanico: se necessario, il tecnico aprirà la cassa e quindi modificherà attentamente per correggere le varie condizioni. Ove richiesto, le correzioni devono avvenire regolando per prova ed errore le viti di posizionamento ed eventualmente anche piegando leggermente i collegamenti. La procedura, comprese le eventuali regolazioni effettuate, deve essere indicata sul registro di manutenzione e taratura del manometro. Dopo un certo intervallo di tempo prescritto, il processo deve essere eseguito nuovamente.
Se il misuratore di pressione è ben costruito e il tecnico ha esperienza, il processo funziona e l'unità può essere rimessa nella sua applicazione, ma il processo di taratura richiede molto tempo. Questa procedura è costruita su due presupposti. In primo luogo, i manometri richiedono inevitabilmente la taratura e la regolazione per garantire le migliori prestazioni, anche nuovi di fabbrica. In secondo luogo, avere un tecnico che esegue tale procedura e la regolazione migliora le prestazioni. Entrambe le ipotesi stanno diventando obsolete poiché i misuratori di pressione elettronici stanno diventando sempre più comuni e i tecnici specializzati sono più scarsi.
Un misuratore di pressione Rosemount ha lo stesso aspetto e comportamento delle versioni meccaniche, tuttavia non ha alcun tubo Bourdon e nessun meccanismo interno complesso. Il tubo Bourdon viene sostituito con un sensore elettronico, più simile a un trasmettitore di pressione elettronico. L'ago si sposta sulla scala azionato da un motore passo-passo in risposta ad un meccanismo elettronico interno che rileva le variazioni di pressione. Questo design del sensore è resistente alle derive, quindi gli intervalli di taratura possono essere molto più lunghi rispetto all'uso di unità meccaniche comparabili, senza rischio di perdita di accuratezza.
I misuratori di pressione Rosemount garantiscono fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione. Le condizioni di installazione e la velocità di aggiornamento configurata dall'utente possono influire sulla durata della batteria standard di 10 anni. Al di fuori della durata della batteria del dispositivo, questi misuratori di pressione digitali avanzati resistono ai guasti causati da vibrazioni, corrosione, sovrapressione e temperature estreme. Il robusto design consente una pressione nominale di burst di almeno 11.000 psi, una protezione per sovrapressione 150 volte, un valore nominale di vibrazione 5G e due barriere di isolamento per mantenere il processo nel tubo di appartenenza. Inoltre, il funzionamento del misuratore di pressione viene monitorato da una spia di indicazione dello stato locale ed è disponibile anche un'offerta di protocollo WirelessHART.
I manometri elettronici forniscono letture della pressione in tempo reale, consentendo agli operatori di monitorare e controllare i sistemi, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente attraverso la gestione di problemi come la sovrapressione, le perdite di processo e i danni alle apparecchiature. Il design migliorato del misuratore di pressione Rosemount riduce il rischio di costosi tempi di inattività del processo e gravi incidenti di sicurezza che mettono a rischio il personale. Il manometro wireless Rosemount è specificamente in grado di portare misure in un gateway wireless attraverso il protocollo WirelessHART per aiutare a eliminare la necessità di giri dell'operatore e fornire letture della pressione affidabili.
Un misuratore di pressione meccanico tradizionale a tubo Bourdon in genere viene installato con un collegamento filettato. La natura meccanica dei misuratori di pressione tradizionali introduce diversi punti di guasto che possono portare a significativi problemi di sicurezza. Il misuratore di pressione Rosemount viene installato allo stesso modo, ma con un'ampia offerta di opzioni di montaggio, come un separatore o un manifold strumento, nonché il potenziale per il protocollo WirelessHART. È possibile apportare modifiche alle funzioni e alla configurazione tramite AMS Device Manager e la connessione con un'apparecchiatura di comunicazione o un modem HART. Emerson offre un manuale dettagliato e una guida di installazione rapida per utilizzare correttamente il manometro wireless Rosemount o il misuratore di pressione Smart.