Misure di pressione accurate e ripetibili in dimensioni compatte
I sistemi di controllo del volo e dei freni aerospaziali richiedono una misura della pressione precisa e in tempo reale per garantire operazioni sicure dell'aeromobile in tutte le fasi di volo. Vibrazioni intense, cicli termici estremi e profili di pressione in rapido cambiamento rendono essenziali la stabilità del sensore e l'affidabilità a lungo termine. Il trasduttore di pressione Paine™ 210-30-110 è progettato specificamente per gli ambienti aerospaziali, fornendo misure di pressione accurate e ripetibili in un formato eccezionalmente compatto e leggero. La sua struttura in acciaio inossidabile completamente saldata e l'elevata capacità di sovrapressione offrono prestazioni solide nei sistemi di controllo idraulici e pneumatici più esigenti. Con una comprovata affidabilità su piattaforme di aeromobili commerciali e da difesa, questo trasduttore di pressione aerospaziale aiuta gli operatori a migliorare la reattività del sistema, aumentare i margini di sicurezza e mantenere prestazioni di controllo coerenti nelle applicazioni mission-critical.