Misura della pressione nei sistemi di guida aerospaziali

Ottieni dati affidabili e in tempo reale sulla pressione per migliorare la reattività del tuo sistema e contribuire a garantire il successo della missione.

NASA's Voyager 2 was launched on Aug. 20, 1977 from the NASA Kennedy Space Center at Cape Canaveral in Florida.

Accuratezza e stabilità eccezionali in dimensioni compatte

I sistemi di guida e navigazione aerospaziali dipendono da misure precise della pressione per mantenere traiettorie di volo stabili, eseguire rapide correzioni di controllo e garantire prestazioni accurate del sistema in condizioni di funzionamento dinamiche. Queste applicazioni spesso comportano l'esposizione a vibrazioni, temperature estreme e ambienti di installazione con spazi ristretti. Il trasduttore di pressione Paine™ 210-30-110 offre accuratezza e stabilità eccezionali e le dimensioni compatte necessarie per l'integrazione del sistema di guida. La sua struttura robusta e sigillata ermeticamente garantisce prestazioni costanti in applicazioni ad alta affidabilità che vanno dalla guida dei missili al controllo di volo per UAV. Fornendo dati di pressione affidabili e in tempo reale, questo trasduttore di pressione aerospaziale supporta algoritmi di navigazione avanzati, migliora la reattività complessiva del sistema e contribuisce a garantire il successo della missione anche negli ambienti aerospaziali più difficili.