Il controllo degli additivi ad alto costo ottimizza l'utilizzo chimico
Le strutture di trattamento delle acque richiedono diversi gradini per ricevere, disinfettare e infine convertire l'acqua grezza in un prodotto finale. Il processo di trattamento inizia con l'applicazione di sostanze chimiche all'acqua grezza come agente agglomerante per portare sporcizia e particolato nei filtri. Più avanti nel processo ci sono ulteriori applicazioni di dosaggio che includono sostanze chimiche come pre- e post-caustica, polimero e polifosfato, e gas come cloro e ammoniaca. Questi additivi possono essere costosi e/o altamente corrosivi, quindi è fondamentale avere misurazioni e un controllo precisi di quantità e qualità durante tutto il processo. Un eccesso di additivo può essere costoso, ma una quantità troppo piccola introduce il rischio di un dosaggio inaccurato o di una reazione indesiderata, causando problemi durante l'intero ciclo di trattamento dell'acqua rimanente. Le misure di portata massica e densità altamente accurate e dirette fornite dai misuratori di portata ad effetto Coriolis Micro Motion™ ELITE™ garantiscono un dosaggio chimico erogato accuratamente all'acqua grezza anche quando il flusso cambia costantemente.