Misura della conduttività accurata anche quando il sensore è rivestito
Un sensore di conduttività viene utilizzato per rilevare se la fase acquosa o la fase organica è presente nel punto di misura nei separatori di processo chimico. Quando il livello dell'acqua raggiunge il sensore, il controllore apre una valvola per scaricare la fase acquosa. I solidi possono accumularsi nella fase acquosa, rivestendo il sensore e fornendo misure non accurate o non reattive. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è una scelta ideale per la maggior parte delle applicazioni di separazione, poiché il suo design senza elettrodi offre una misura accurata e affidabile anche quando il sensore viene rivestito da oli o solidi sospesi nel processo.