Misura di livello a pressione differenziale per colonne di distillazione e serbatoi all'aperto

I sistemi ERS (Electronic Remote Sensor) riducono la manutenzione e migliorano l'accuratezza della misura su serbatoi di grandi dimensioni

Differential Pressure (DP) Level solutions for distillation columns and outdoor vessels

Eliminare la tracciatura del calore e l'effetto delle oscillazioni della temperatura ambiente

Le temperature ambientali possono causare mal di testa quando si tratta di misura di livello della pressione differenziale (DP). I primari sono stati usati di frequente con i trasmettitori e in alcuni casi possono funzionare, ma le variazioni della temperatura ambiente, sia a caldo che a freddo, possono portare le misure fuori campo di lavoro e rivelarsi problematiche. I tracciatori di calore e gli involucri sono usati come soluzione, ma possono diventare costosi da implementare e richiedono risorse preziose in termini di manodopera. 

 

Se stai cercando la soluzione migliore per eliminare i problemi con la temperatura ambiente, scegli un sistema ERS™ (sensori remoti dell'elettronica) 3051S Rosemount™. I sistemi ERS calcolano elettronicamente la pressione differenziale utilizzando due sensori di pressione collegati tra loro con un cavo elettrico. Elimina le linee primarie, i capillari e i fluidi di riempimento, e riduce significativamente i costi operativi eliminando la necessità di vapore ed elettricità per la tracciatura elettrica. Inoltre, il sistema è anche in grado di offrire tempi di risposta più rapidi per operazioni più sicure, e per migliorare il monitoraggio e la segnalazione.