Maggiore precisione e facilità di installazione
Nelle operazioni di miscelazione, le misure di livello a pressione differenziale (misure di livello DP) per le unità di filtrazione/purificazione devono essere in grado di rilevare le incrostazioni senza smontare i filtri. L'Electronic Remote System (ERS)™ Rosemount™ 3051S ha dimostrato di poter offrire i maggiori vantaggi utilizzando diaframmi da 2 pollici e connessioni a flangia. Grazie all'accuratezza, ai tempi di risposta rapidi e alla facilità di installazione, i sistemi ERS Rosemount 3051S di Emerson rappresentano una soluzione innovativa nelle operazioni di miscelazione. Inoltre, il sistema ERS Rosemount gestisce meglio il vuoto nei processi di monitoraggio della filtrazione.