Riduci la complessità della manutenzione
Le aziende chimiche possono avere difficoltà a monitorare con precisione lo stato delle baderne delle loro torri di raffinazione della glicerina. Sono stati utilizzati un trasmettitore di pressione differenziale (DP), un esteso sistema di tubazioni di impulso e un sistema di tracciamento termico, con il risultato di letture imprecise a causa della condensa e delle fluttuazioni di temperatura. Ciò può causare interruzioni delle attività per interventi di manutenzione non necessari e un aumento dei costi. La sostituzione di una vecchia configurazione con un sistema ERS™ (Electronic Remote Sensor) Rosemount™ 3051S, con due sensori di pressione collegati digitalmente, può produrre risultati positivi. Il nuovo sistema elimina i problemi dei primari e fornisce letture stabili indipendentemente dalle temperature. Altri vantaggi sono una maggiore efficienza della manutenzione, l'eliminazione della manutenzione non necessaria, una riduzione dei rischi di arresto del processo e la protezione contro danni alle apparecchiature.