Misurazione del livello tramite pressione differenziale negli scambiatori di calore

Migliora le prestazioni degli scambiatori di calore sostituendo il tracciamento elettrico e le linee d'impulso con i sensori elettronici remoti Rosemount

Petrochemical plant industrial equipment by the sea

Elimina le operazioni quotidiane di rimessa in servizio e ricondizionamento

Un'azienda leader nel settore chimico doveva affrontare problemi ricorrenti legati all'ostruzione della linea di impulso e alla necessità di riavviare quotidianamente il sistema di pressione differenziale (DP) utilizzato per monitorare le prestazioni degli scambiatori di calore. Il sistema di tracciamento del vapore non è riuscito a impedire la formazione di condensa, causando misurazioni inaffidabili. Emerson ha risolto questo problema con il sistema Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS)™, che ha sostituito le tradizionali linee di impulso con sensori collegati elettronicamente. In questo modo si eliminava la necessità di tracciamento del vapore, sistemi di spurgo e manutenzione frequente. Il sistema ERS offre misurazioni in tempo reale, accurate e prive di deriva, consentendo manutenzione predittiva, visibilità del processo ed efficienza operativa migliorate. Ha ridotto i costi di manodopera e i tempi di fermo e ha migliorato la sicurezza grazie alla facilità di installazione e manutenzione del sensore. Il successo ottenuto da questa azienda chimica dimostra che il sistema Rosemount ERS rappresenta una soluzione ottimale per la misurazione della pressione critica in ambienti di lavorazione chimica.