Migliorare l'efficienza e ridurre i costi con la misurazione affidabile della portata
Nella produzione di etilene, i depositi di carbonio e coke sono creati e rimessi in circolo con acqua di processo e vapore, causando l'ostruzione nei misuratori di portata. È stato stabilito un programma di pulizia mensile per risolvere questo problema. Di conseguenza, l'impianto ha subito costi elevati di manutenzione e non è stato in grado di ottimizzare le proprie prestazioni di produzione. Il misuratore di portata Rosemount a sensore doppio Vortex 8800 ha un design con corpo completamente saldato, senza fessure, tenute di processo o sacche in cui le particelle potrebbero accumularsi e causare errori di misura. Inoltre, l'unità a sensore doppio 8800 fornisce due misure di portata separate, consentendo a un sensore di fornire il segnale di controllo di processo e all'altro di essere utilizzato nel circuito SIS. Otto anni dopo aver sostituito i misuratori esistenti con misuratori di portata Rosemount a vortex, nessuna delle unità necessitava di pulizia. Le migliori misure e la capacità di controllo migliore del processo hanno portato a un miglioramento del 2% dell'efficienza dell'impianto e a una riduzione dei costi d'installazione, eliminando la necessità di due indicatori separati.