Misurazione della portata dell'etilene

Misurazione della portata del gas etilene e miscele di gas etilene-comonomero ad alta pressione

Flow measurement of ethylene

Misurazione della portata del gas etilene e del comonomero ad alta pressione

Nel settore della chimica dell'etilene ad alta pressione, gli operatori degli impianti devono affrontare molte sfide quando utilizzano le tecnologie convenzionali di misurazione della portata. Si rende necessaria una soluzione che non solo migliori il controllo dei processi, ma consenta anche di adottare la manutenzione predittiva, riducendo efficacemente i tempi di fermo. Essere in grado di garantire una misurazione precisa della portata delle miscele di gas etilene ed etilene-comonomero sotto pressioni estreme è assolutamente essenziale, così come la capacità di evitare completamente qualsiasi rischio di perdite.