Miglioramento della sicurezza con misurazioni di portata in un impianto di idrocracking
L'idrocracking è un processo di raffinazione che trasforma gli oli di gas pesanti di bassa qualità provenienti dalla torre di distillazione a pressione atmosferica o in vuoto, dal cracker catalitico dei fluidi e dalle unità di coking in combustibile per aviogetti, gasolio e benzina puliti e di alta qualità. Gli strumenti convenzionali per la misurazione della portata degli impianti di trattamento di idrocarburi pesanti devono spesso affrontare le problematiche correlate ai fluidi viscosi e ai catalizzatori metallici. Si cercava una soluzione di misurazione della portata non intrusiva e a bassa manutenzione in grado di gestire fluidi sporchi e temperature estremamente elevate. Inoltre, le apparecchiature dovranno essere standardizzate nell'impianto ed essere utilizzate in applicazioni di controllo proporzionale-integrale-derivato e di arresto di emergenza in cui sono richieste apparecchiature con protezione dalle esplosioni classificate Zona 1 con certificazione SIL2.