Misurazione dell'ossigeno ad alta precisione

Retrofit degli indicatori di fatturazione per l'ossigeno presso un sito di produzione di ossigeno.

chemical oxygen

Indicatori di fatturazione presso un sito di produzione di ossigeno

Operando all'interno di un complesso chimico, a volte le diverse parti devono fatturarsi a vicenda per prodotti e servizi di pubblica utilità. Nel caso di un impianto per la produzione di ossigeno che fornisce grandi volumi di prodotto, l'accuratezza, l'affidabilità e la ripetibilità della misurazione sono essenziali. Gli impianti per la produzione di ossigeno più grandi e complessi prevedono numerosi punti di misurazione, come le linee di ossigeno ad alta temperatura e collettori con temperature di ~120 °C. Questi punti devono essere monitorati. L'installazione di un sistema di misurazione tradizionale richiederebbe l'arresto delle attività a valle dello stabilimento, con conseguenti costi elevati e tempi di esecuzione prolungati. Considerando anche il suo impatto critico sull'intero ecosistema, questa non è un'opzione fattibile. Pertanto, gli indicatori di portata a ultrasuoni a morsetto ad alta precisione sono la strumentazione ideale per questa applicazione.